Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishays neue AEC-Q101-qualifizierte PIN Fotodioden und Fototransistoren zeichnen sich durch eine spektrale Bandbreite von 750 nm bis 1050 nm und einem Temperaturbereich von - 40 °C bis +100 °C in 1,8-mm Gullwing- und Reverse-Gullwing-Gehäusen aus


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, Pa. — 29. April 2009 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein optoelektronischen Bauteilportfolio mit der Einführung der neuen AEC-Q101-qualifiziertenVEMD20x0X01PIN Fotodioden undVEMT20x0X01Fototransistoren erweitert. Die Fotodetektoren zeichnen sich durch einen Betriebstemperaturbereich von - 40 °C bis +100 °C aus und stehen in 1,8-mm Gullwing- und Reverse-Gullwing oberflächenmontierbaren Gehäusen zur Verfügung.

Die heute präsentierten Bauteile wurden für den Gebrauch in optischen Encodern, Positionssensoren, Infrarotdetektoren für Lichtschranken auch im Tageslichteinsatz und Regensensoren in Automobilanwendungen sowie für Lichtvorhänge und Lichtschranken in Garagentüröffnern und elektronischen Drehkreuzen optimiert.

Die Fotodioden bieten einen 12-Mikroampere Hellstrom und einen spektralen Sensibilitätsbereich von 750 nm bis 1050 nm, während sich die Fototransistoren mit einem Hellstrom von 6 mA und einem spektralen Sensibilitätsbereich von 790 nm bis 970 nm präsentieren. Die BauteileVEMD20x0X01undVEMT20x0X01zeichnen sich durch einen 1-nA Dunkelstrom, einem Winkel von ± 15 Grad bei 50%-Empfindlichkeit aus. Das vor kurzem vorgestellte BauteilVSMB20x0X01stellt einen passenden, strahlstarken und schnellen Infrarot-Emitter dar.

Während die meisten Fotodetektoren innerhalb von 72 Stunden nach der Entsiegelung oder nach Entfernung aus der Schutzverpackung eingebaut werden müssen, können die BauteileVEMD20x0X01undVEMT20x0X01für bis zu vier Wochen ohne diesen Schutz auskommen, dank ihres Feuchtigkeits-Sensibilitätslevels (MSL) von 2a, pro J-STD-020. Die bleifreien und halogenfreien Fotodetektoren unterstützen die bleifreie Verarbeitung in Übereinstimmung mit RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC und sind mit der bleifreien Lötmittel-Rückfluss-Baugruppe kompatibel.

Spezifikationstabelle für das Bauteil:

Teilenummer Art Gehäuse Spektrale Bandbreite (nm) Wellenlänge des Empfindlichkeits-maximums Hellstrom, typ. 50%-Empfindlichkeit-Winkel
VEMD2000X01 Fotodiode Reverse Gullwing 750 bis 1050 940 nm 0,012 mA ± 15
VEMD2020X01 Fotodiode Gullwing 750 bis 1050 940 nm 0,012 mA ± 15
VEMT2000X01 Fototransistor Reverse Gullwing 790 bis 970 940 nm 6 mA ± 15
VEMT2020X01 Fototransistor Gullwing 790 bis 970 940 nm 6 mA ± 15

Muster und Produktionsmengen der neuen Fotodioden und Fototransistoren stehen ab sofort zur Verfügung, mit Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen bei größeren Bestellungen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword