Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、AEC-Q101規格を満たす新しいPINフォトダイオードおよび フォトトランジスタを発表 スペクトルバンド幅750nm~1050nm、動作温度範囲 - 40°C~+100°C、 1.8mmガルウイング/逆ガルウイングパッケージ


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社の光エレクトロニクス製品に、AEC-Q101 規格を満たす新しいPINフォトダイオード「VEMD20x0X01」、およびフォトトランジスタ「VEMT20x0X01」を追加したことを発表しました。この光検出器の動作温度範囲は -40°C~+100°Cで、1.8mmのガルウイング/逆ガルウイング表面実装型パッケージでご利用いただけます。

本日発表したデバイスは、エンコーダ車輪、ポジション・センサー、高輝度や昼光を抑制する赤外線検出器、自動車用途向けレイン・センサー、また、ガレージ・ドア・オープナー(電動シャッター装置)や自動回転ドアなどの光カーテン・バリア・システムに最適です。

フォトダイオード「VEMD20x0X01」の光電流は12µA、スペクトル感度範囲は750nm~1050nmです。また、フォトトランジスタ「VEMT20x0X01 」の光電流は6mA、スペクトル感度範囲は790nm~970nmです。両デバイスとも暗電流1nA、感度半値幅±15°で、ビシェイ社が最近発表した高輝度、高速のVSMB20x0X01のエミッタとマッチングしています。VSMB20x0X01.

多くの光検出器は、72時間以内に開封または安全包装を除去し実装する必要がありますが、両デバイスはJ-STD-020による感湿レベル(MSL)が2aのため、最大4週間工場に保管しておくことができます。このデバイスは鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠した鉛フリープロセスが可能であり、鉛フリーリフローはんだ付けにも対応しています。

デバイスの仕様表:

部品番号 タイプ パッケージ スペクトルバンド幅(nm) ピーク感度波長 光電流(typ.) 感度半値幅
VEMD2000X01 Photodiode Reverse Gullwing 750 to 1050 940 nm 0.012 mA +/- 15
VEMD2020X01 Photodiode Gullwing 750 to 1050 940 nm 0.012 mA +/- 15
VEMT2000X01 Phototransistor Reverse Gullwing 790 to 970 940 nm 6 mA +/- 15
VEMT2020X01 Phototransistor Gullwing 790 to 970 940 nm 6 mA +/- 15

サンプルおよび製品は現在入手可能で、量産時の納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword