|
For more information: Vishay新款PIN光电二极管和光电三极管通过AEC-Q101认证,具有750nm~1050nm的频谱带宽、-40℃~+100℃的温度范围,采用海鸥翼型和倒装海鸥翼型封装
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 4 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出了通过AEC-Q101认证的VEMD20x0X01 PIN photodiodes and VEMT20x0X01 光电二极管和VEMT20x0X01光电三极管,扩充了其光电产品目录。这些光探测器的工作温度为 -40℃~+100℃,采用1.88mm的翼型和倒翼型表面贴装封装。 此次发布的器件对旋转编码器、位置传感器、适用于高亮度或日光抑制的红外探测器、车用雨量传感器,以及车库开门器和电动转门上的光幕和挡光板等应用进行了优化。 光电二极管的光电流为12uA,光谱敏感度范围750nm~1050nm,光电三级管的光电流为6mA,光谱敏感度范围 790nm~970nm。VEMD20x0X01 和 VEMT20x0X01 具有1nA的暗电流、±15°的半感光角,与之匹配的有最近发布的高亮度、高速红外发射二极管VSMB20x0X01。 大多数光检测器在打开封装或从保护包装中取出后,必须在72小时内安装到电路板上,而VEMD20x0X01 和 VEMT20x0X01的潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的2a,因此可在车间环境中保存长达 4周的时间。这些无铅和无卤素的光探测器支持无铅制造工艺,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC法规的要求,兼容无铅回流焊安装工艺。 器件参数表:
新款光电二极管和光电三极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为4~6周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|