Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix erweitert sein Angebot an Produkten in P-Kanal-TrenchFET®-Gen-III-Technologie um einen Dual-20-V-Leistungs-MOSFET im ultra-kleinen (2 mm x 2 mm) Gehäuse mit einem um bis zu 44% niedrigeren On-Widerstand


SiA921EDJ

Products mentioned:

SiA921EDJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. April 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) stellt einen neuen Dual-20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Gen-III-Leistungs-MOSFET vor, der den niedrigsten On-Widerstand aufweist, der jemals bei einem Dual-P-Kanal-Typ im thermisch optimierten, nur 2 mm x 2 mm großen PowerPAK® SC-70-Gehäuse erzielt wurde.

Mit dem neuen SiA921EDJerweitert Vishay sein Angebot an P-Kanal-TrenchFET-Gen-III-Produkten in ultra-kleinen Gehäusen für portable elektronische Geräte. Typische Anwendungen für das neue Bauteil sind DC/DC-Abwärtsregler sowie Lastschalter in tragbaren Geräten wie Mobiltelefone, Smart Phones, PDAs und MP3-Player. Der niedrigere On-Widerstand desSiA921EDJresultiert in einem entsprechend geringeren Verbrauch welcher Strom spart und die Akkulaufzeit erhöht.

Der neue SiA921EDJhat einen sehr niedrigen On-Widerstand von nur 59 mΩ bei 4,5 Vgs bzw. 98 mΩ bei 2,5 Vgs. Der niedrige On-Widerstand der TrenchFET-Gen-III-MOSFETs reduziert die Verlustleistung über dem Schalter auf ein bisher nicht erreichtes Minimum und ermöglicht es Lasten mit sehr hoher Leistung bei sehr geringem Energieeinsatz zu schalten.

Das nächstbeste Wettbewerbsprodukt unter allen P-Kanal-Leistungs-MOSFETs, die für Gate-Source-Spannungen ≥12 V spezifiziert sind, hat einen On-Widerstand von 95 mΩ bei 4,5 Vgs bzw. 141 mΩ bei 2,5 Vgs. Diese Werte sind um 38% bzw. 44% größer als beim SiA921EDJ. The Bei vergleichbarem On-Widerstand ist das PowerPAK-SC-70-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 2 mm x 2 mm gerade einmal halb so groß wie das TSOP-6-Gehäuse.

Der neue MOSFET ist gemäß IEC 61249-2-21 halogenfrei.

Der neue TrenchFET-Leistungs-MOSFET SiA921EDJist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword