|
For more information: Vishay Siliconix将第三代P沟道TrenchFET®技术延伸至超小封装,在2mmx2mm的占位面积内用两个20V P沟道功率MOSFET将导通电阻最多可减少44%
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 4 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有两个20V P沟道的第三代TrenchFET®功率MOSFET,其导通电阻是目前所有双P沟道器件当中最小的,所采用的热增强PowerPAK® SC-70封装的占位面积只有2mmx2mm。 通过推出SiA921EDJ,Vishay将第三代P沟道TrenchFET技术应用到适用于手持式电子产品的超小封装中。新器件可用于DC-DC降压转换器,以及手机、智能手机、PDA和MP3播放器等便携式设备中的负载、功放和电池开关。SiA921EDJ更低的导通电阻意味着更少的功耗,节约电能并延长这些设备在两次充电期间的电池寿命。 SiA921EDJ在4.5V和2.5V条件下分别具有59 mΩ和98 mΩ的超低导通电阻。第三代TrenchFET MOSFET的低导通电阻意味着更低的传导损耗,使器件在开关时比市场上任何双P沟道功率MOSFET所消耗的能量都要少。 最接近的P沟道器件在4.5V栅极驱动电压、大于12V的栅源额定电压下的导通电阻为95 mΩ,在2.5V驱动电压下的导通电阻为141 mΩ,分别比SiA921EDJ高38%和44%。PowerPAK SC-70封装的占位面积为2mmx2mm,只有TSOP-6封装尺寸的一半,而导通电阻则不相上下。 该MOSFET符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。 SiA921EDJ TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为10至12周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TrenchFET和PowerPAK是Siliconix incorporated的注册商标。 |