|
For more information: Neue Vier- und Achtkanal-LC-EMI/ESD-Filterarrays von Vishay im ultrakompakten, oberflächenmontierbaren LLP1713- bzw. LLP3313-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,6 mm bieten Einfügungsdämpfung von <1 db
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Mai 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Vier- bzw. Achtkanal-LC-EMI/ESD-Filterarrays mit einer Einfügungsdämpfung von <1 dB im ultrakompakten, oberflächenmontierbaren LLP1713- bzw. LLP3313-Gehäuse. Die neuen VEMI-Filter sind extrem flach (0,6 mm) und sparen wertvolle Leiterplattenfläche; sie sind vorgesehen zur Verwendung als EMI-Filter und ESD-Schutz für Embedded-Kameras und LCDs in tragbaren Spielkonsolen, PDAs, Mobiltelefonen und sonstigen Systemen, die HF-Signale im Frequenzbereich von 800 MHz bis 2400 MHz empfangen. Das Tiefpassfilter in den VEMI-Arrays lässt innerhalb des Durchlassbereichs liegende Frequenzen nahezu ungedämpft durch und schließt hochfrequente Signale wie z. B. Trägerfrequenzen von Funkkommunikationssystemen nach Masse kurz. Die neue Filterserie besteht aus dem VierkanalmodellVEMI45LA-HNHim LLP1713-Gehäuse und dem AchtkanalmodellVEMI85LA-HGKim LLP3313-Gehäuse. Die neuen Filter haben eine typische Grenzfrequenz von 150 MHz, einen niedrigen Durchlasswiderstand von nur 12 Ω und eine Induktivität von 10 nH; diese Daten gewährleisten eine hohe Filterwirkung. Der niedrige Leckstrom trägt zu einer höheren Akkulaufzeit bei. Die FilterVEMI45LA-HNHundVEMI85LA-HGKbieten Transientenschutz für Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±25 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4 A (tp = 8/20μs). Die Filter sind bleifrei und mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform; das Gehäuse besteht aus einem umweltfreundlichen Material. Die neuen LC-EMI/ESD Filterarrays sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|