Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue weiße 1-Watt-Little-Star®-LED im SMD-Leistungsgehäuse

Lichtstarke LED bietet niedrigen Wärmewiderstand von nur 10 K/W, hohe Leuchtstärke von 29.700 mcd (typ.) und hohen Lichtstrom von 87.400 mlm bis 113.600 mlm


VLMW711U2U3XV

Products mentioned:

VLMW711U2U3XV
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Mai 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktfamilie Little-Star® um eine neue, für Automobil-Anwendungen qualifizierte weiße 1-Watt-LED erweitert, die sich durch ungewöhnlich hohe Helligkeit bei kompakten Abmessungen auszeichnet. Die Little Star®VLMW711U2U3XVbietet außerdem einen niedrigen Wärmewiderstand und eine hohe Lichtstärke und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die neuen Little-Star-LEDs von Vishay haben ein SMD-Leistungsgehäuse mit einer Grundfläche von nur 6,0 mm x 6,0 mm und einer extrem geringen Höhe von nur 1,5 mm; sie zählen zu den robustesten und wirkungsgradstärksten LEDs am Markt. Die neueVLMW711U2U3XVkann mit Strömen bis zu 350 mA betrieben werden und liefert eine extrem hohe Lichtstärke von 29.700 mcd (typ.). Der typische Lichtstrom beträgt 90 lm.

Die neue LED wurde optimiert für allgemeine Beleuchtungsanwendungen, Unterhaltungselektronik und sonstige Anwendungen, die einen hohen Lichtstrom erfordern; sie eignet sich in vielen Fällen als Ersatz für Glühlampen. Sie wird eingesetzt in Endprodukten wie Straßenlaternen, Architekturscheinwerfer, allgemeine Beleuchtung und Autos (Begrenzungsleuchten, Innenraumbeleuchtung, Nebellicht, Warnleuchte für halboffene Türen usw.).

DieVLMW711U2U3XVbietet einen Betrachtungswinkel von 120°. Bis zu 60° steht mehr als die Hälfte der Lichtstärke zur Verfügung.Das Bauteil ist mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die LED ist AEC-Q101-qualifiziert und erfüllt damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügt außerdem den Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Moisture-Sensitivity-Level-2a-Standards vorkonditioniert; das Little-Star-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform.

VLMW711U2U3XV – die wichtigsten Spezifikationen

Farbe Weiß
Technologie InGaN
Typische Lichtstärke 29.700 mcd
Lichtstrom 87.400 bis 113.600 mlm
Durchlassstrom 350 mA
Leistungsaufnahme 1,4 W
Durchlasspannung (max.) 4 V
Wärmewiderstand 10 K/W
Sperrschichttemperatur + 120°C

Die Little-Star-LEDVLMW711U2U3XVist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Little Star ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Semiconductor GmbH.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword