Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、SMDパワーパッケージの1W白色Little Star® LEDをリリース

高輝度デバイスで、低熱抵抗(10K/W)、高輝度(標準29,700mcd)、高光束(87,400 mlm ~ 113,600 mlm)を実現


VLMW711U2U3XV

Products mentioned:

VLMW711U2U3XV
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、小型パッケージで高輝度を実現した、車載対応の1W 白色LED「VLMW711U2U3XV」が新たにLittle Star®ファミリに加わったことを発表しました。この製品は幅広いアプリケーションにおいて、低熱抵抗と高光度を提供します。

ビシェイ社の新しいLittle Star LEDは、6.0mm x 6.0mm 、高さ1.5mmと小型のSMDパワーパッケージが特長で、業界で最も高品質で光効率の良い製品です。駆動電流は最大350mAで、29,700 mcd(標準)という高輝度を提供し、標準光束は90lmです。

この新しいLEDは白熱灯の代替製品として、高光度が必要とされる一般照明、民生・汎用アプリケーション向けに最適です。主な最終用途としては、外灯、建築物の照明、一般照明、および自動車におけるデイタイムライト、室内灯、フォグランプや、ドア開閉連動照明などがあります。

このVLMW711U2U3XVは、光度半値角が60°、指向特性が120°で、IRリフローはんだプロセスに対応しています。AEC-Q101自動車品質規格を満たし、RoHS 2002/95/EC とWEEE 2002/96/ECに準拠しています。Little Star パッケージはJEDEC感湿 レベル2aに対応した防湿梱包が行われており、鉛フリーでRoHSに準拠しています。

VLMW711U2U3XV仕様

White
プロセス InGaN
標準光度 29,700 mcd
光束 87,400 to 113,600 mlm
順方向電流 350 mA
許容損失 1.4 W
順電圧 (最大) 4 V
熱抵抗 10 K/W
接合部温度 + 120 °C

サンプルおよび製品は現在入手可能で、量産注文時の納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Little StarはVishay Semiconductor GmbHの登録商標です

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword