|
For more information: Vishay发布采用新型SMD功率封装的1W白光 Little Star® LED高亮度器件提供了10K/W的低热阻、29,700mcd的典型发光强度、87,400mlm~113,600mlm的光通量
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 5 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其® 系列LED增添了一个新成员-通过汽车认证的1W白光LED,该LED将超高亮度和紧凑的封装外形集于一身。Little Star® VLMW711U2U3XV还具有低热阻和高发光强度,适用于各种各样的应用。 凭借SMD功率封装、紧凑的6.0mm x 6.0mm的占位面积和1.5mm的超薄厚度,Vishay的新型Little Star LED跻身最稳固、光效最高的产品之列。新型VLMW711U2U3XV的驱动电流高达350mA,具有极高的亮度,典型发光强度高达29,700mcd,典型光通量为90lm。 新型LED为通用照明、消费类产品和其他需要高光通量的通用应用进行了优化,可以替代传统的白炽灯。典型的终端产品将包括街道照明、建筑照明、通用照明,以及日间行驶灯、车内照明、雾灯和车门未管警告灯等汽车应用。 VLMW711U2U3XV具有60°的半强度角和120°的视角,兼容红外回流焊工艺。LED通过了AEC-Q101汽车标准的认证,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC标准。Little Star LED的封装根据JEDEC潮湿敏感度Level 2a标准进行了预处理,无铅且符合RoHS指令。 VLMW711U2U3XV性能参数表
VLMW711U2U3XV现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. Little Star 是 Vishay Semiconductor GmbH 的注册商标 |