|
For more information: Neue Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie Vishay LPSxxx bieten bei einer Grundfläche von nur 57 mm x 60 mm Belastbarkeiten von 300 W, 600 W und 800 W bei +85°CDie neuen Widerstände sind induktivitätsfrei, decken den Widerstandsbereich von 0,3 Ω bis 900 kΩ ab und bieten eine Spannungsfestigkeit von 12 kVeff
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Mai 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue 300-W-, 600-W- und 800-W-Dickschicht-Leistungswiderstände mit kompakten Abmessungen und weitem Widerstandsbereich. Die neuen Dickschichtwiderstände Vishay SferniceLPS300, LPS600, undLPS800sind so gut wie induktivitätsfrei (<0,1 μH) und decken den weiten Widerstandsbereich von 0,3 Ω bis 900 kΩ ab. Durch ihre kompakten Abmessungen von nur 57 mm x 60 mm und ihr geringes Gewicht von nur 83 Gramm sparen die Widerstände wertvollen Raum auf der Platine ein und ermöglichen die Entwick erer Endprodukte. Die neuen, hochbelastbaren Widerstände haben eine Spannungsfestigkeit von 12 kVeffund sind vorgesehen für Stromversorgungs-, Wechselrichter-, Spannungswandler-, Snubber- und Entladewiderstandsanwendungen in Windkraftwerken, Zügen, Scanner- und Röntgentischen sowie Ansteuerungsschaltungen für große unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Die Widerstände der Serie LPSxxx haben einen Wärmewiderstand (Widerstandselement nach Gehäuse) von 0,112°C/W bei Nennleistung und 85°C. Die Bauteile sind mit Toleranzen zwischen ±1% und ±10% lieferbar und haben einen Temperaturkoeffizienten von ±150 ppm/°C (für Werte >10 Ω). Die neuen Widerstände sind RoHS-konform und für den Temperaturbereich von –55°C bis +120°C (LPS300), +155°C (LPS600) bzw. +175°C (LPS800) spezifiziert. Die neuen Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LP ster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|