Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社の新「LPSxxx」厚膜電力抵抗器、57mm x 60mmの小型サイズ、+ 85 °Cで300 W、600 W、 800 Wの消費電力を実現

抵抗値範囲0.3 Ω ~900 kΩ、最大絶縁耐圧 12 kVRMS


LPSxxx

Products mentioned:

LPS300
LPS600
LPS800
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、小型で幅広い抵抗値範囲を特長とする、新製品の厚膜電力抵抗器3種(300W、600W、800W)を発表しました。

新製品のビシェイSfernice ブランドの「LPS300」(300W)、「LPS600」(600W)、および「LPS800」(800W)厚膜抵抗器は非誘導型(<0.1 μH)で、抵抗値範囲も0.3 Ω ~900 kΩと非常に広いことが特長です。大きさが57mm x 60mm、重さが83 gと小型なため、基板上の面積を節約でき、最終製品の小型化に役立ちます。

新しい抵抗器は高い電力機能と 12 kVRMSの高い絶縁耐圧を備えており、風力タービン、電車、スキャナ、X線透視台、大型UPSドライブなどの電源、インバータ、コンバータ、スナバ、および放電抵抗用途に使われます。

ジャンクション・ケース間の熱抵抗は定格電力および+85℃で0.112 °Cです。温度係数は10 Ω以上で± 150 ppm/°C(標準)、標準許容差は± 1 % ~ ± 10 %.です。 RoHSに適応し、動作温度範囲は– 55 °C ~ + 120 °C (LPS300)、– 55 °C ~+ 155 °C (LPS600)、および – 55 °C ~+ 175 °C (LPS800)の高温での優れた性能を提供します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword