|
For more information: Vishay新型LPSxxx厚膜功率电阻的在+85°C下的散热功率可达300W、600W和800W,紧凑的占位面积为57mmx 60mm这种无感器件的阻值范围为0.3Ω~900kΩ,绝缘强度最高可达 12 kVRMS
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 5 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小尺寸、宽阻值范围的新型300W、600W和800W厚膜功率电阻。 新款Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800厚膜电阻无电感(<0.1μH),阻值范围0.3Ω~900kΩ。这些器件的占位面积只有57mm x 60mm,重量仅有83克,可节省宝贵的电路板空间,让设计者得以减小其终端产品的尺寸。 凭借高散热功率和 12 kVRMS的高绝缘强度,这些器件非常适用于风力发电机、火车、扫描器和X射线工作台,以及大型UPS驱动器中的电源、逆变器、转换器、缓冲器和放电电阻。 LPSxxx电阻在额定功率和+85°C条件下的结至外壳热阻为0.112°C/W。阻值在10Ω以上器件的标准温度系数为±150ppm/°C,容差为±1%~±10 %。这些电阻符合RoHS指令,可在-55°C~+120°C(LPS300)、+155°C(LPS600)和+175°C(LPS800)高温下正常工作。 LPSxxx高功率厚膜电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|