|
For more information: Vishay erweitert seine Präzisions-Widerstandsnetzwerk-Serie ACAS AT um ein neues Netzwerk mit zwei Widerständen und mit einer maximalen Belastbarkeit von 125 mW pro ElementACAS 0606 AT bietet aufeinander abgestimmte Widerstände mit einem Toleranzmatching von bis zu 0,1% und einer Feuchtestabilität von < 0,5% (85°C, 85 % rel. Feuchte; 1000 h)
MALVERN, PENNSYLVANIA (USA) – 29. Mai 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat die Widerstandsnetzwerkserie ACAS AT um ein neues Modell mit zwei integrierten Widerständen erweitert. Das NetzwerkACAS 0606 ATist ideal geeignet für einfache Spannungsteiler, Operationsverstärker-Rückkopplungsschaltungen oder DC/DC Wandler, die stabile Widerstandsverhältnisse erfordern. Es erlaubt Schichttemperaturen bis zu +155°C, bietet eine Nennbelastbarkeit von 0,125 W pro Widerstand und ist AEC-Q200-qualifiziert. Durch seine geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit von <0,5% (85°C, 85 % rel. Feuchte, 1000 h), einem kleinen TK Tracking von bis zu 10 ppm/K (entspricht ±5 ppm/K) und einer ESD Stabilität von 1000 V eignet sich das WiderstandsnetzwerkACAS 0606 ATbestens für automobile Anwendungen; durch das geringe Toleranzmatching von bis zu 0,1 % (entspricht ±0,05 %) und die hohe Langzeitstabilität ist es außerdem für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik geeignet. Typische Anwendungen der Automobilelektronik sind: Motormanagementsysteme, Getriebesteuerungen, Informations- und Sicherheitseinrichtungen, Stromversorgungen, Karosserie-Elektronik und Bremssysteme. In der Industrieelektronik findet die ACAS AT Serie Einsatz beispielsweise in Energiemanagementsystemen, in der Mess- und Steuerungstechnik, oder in der Sensor- und Wägetechnik. In der Telekommunikationselektronik wird die ACAS AT Serie in der Anzeigentechnik sowie in Basisstationen eingesetzt. Typische Vertreter der Unterhaltungselektronik sind u. a. High-End-Audiosysteme und professionelle Studiotechnik. Das WiderstandsnetzwerkACAS 0606 ATbietet eine absolute Toleranz von bis zu ±0,25 % und einen absoluten Temperaturkoeffizienten von bis zu ±25 ppm/K und ist für eine maximale Betriebsspannung von 75 V ausgelegt. Das Bauteil ist in Widerstandswerten von 47 Ω bis 150 kΩ erhältlich; die beiden Einzelwiderstände können gleich groß sein oder haben ein maximales Widerstandsverhältnis von maximal 20:1. Das Widerstandsnetzwerk ist kostengünstiger als eine Kombination aus zwei diskreten Präzisionswiderständen und ermöglicht durch seine kompakten Abmessungen von nur 1,5 mm x 1,6 mm die Entwicklung von Schaltungen mit hoher Packungsdichte. Das neue Bauteil ist mit SMD-Bestückungsautomaten kompatibel, RoHS-konform und sowohl mit bleifreien als auch mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) Reflow- und Dampfphasen-Lötprozessen kompatibel. Darüber hinaus erfüllt das WiderstandsnetzwerkACAS 0606 ATdie Anforderungen der GADSL und der CEFIC-EECA-EICTA-Liste zur Vermeidung gefährlicher Materialien. Dies schließt die uneingeschränkte Konformität mit folgenden Standards ein: 2000/53/EC End of Vehicle life (ELV), 2000/53/EC Annex II zu End of Vehicle Life (ELV II) Directives, 2002/95/EC Restriction of the use of Hazardous Substances (RoHS) und 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Das neue WiderstandsnetzwerkACAS 0606 ATist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|