Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ACAS AT高精度薄膜チップ抵抗アレイシリーズに新製品を追加。抵抗器2素子が配置され最大消費電力 125 mWの「ACAS 0606 AT」を発表

0.1%の許容差マッチング、0.5%以下の優れた耐湿性(+85℃, 85%RHで 1000時間)を提供


ACAS 0606 AT

Products mentioned:

ACAS 0606 AT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、新製品「ACAS 0606 AT」の発表で、高精度薄膜チップ抵抗アレイACAS ATシリーズの定格電力が拡張されたことを発表しました。一つの回路基板上に2つの抵抗器が配置されたこの抵抗器アレイは、フィルム温度は+155 °Cと高く、各抵抗器の最大消費電力は0.125Wで、AEC-Q200試験済みです。高い定格電力、0.5%以下の優れた耐湿性(+85°C、85%RHで1000時間)、および1000VのESD 対応を持つACAS 0606 ATは、車載対応でありながら同時に産業用、通信用、民生機器用として、安定した性能を発揮します。

ビシェイ Beyschlagブランドの新 ACAS 0606 AT 抵抗アレイは0.1%まで(±0.05%と同等)の許容差マッチングを指定でき、また温度係数(TCR)のトラッキングも10 ppm/K(±5 ppm/Kと同等)まで可能です。このため非常に安定した固定抵抗比を必要とする精密アナログ回路や分圧器、フィードバック回路、信号調整回路などの用途に最適です。

このデバイスを採用することで、自動車用電子機器(エンジン制御ユニット、通信制御、情報、安全、電源、車体用エレクトロニクス、ブレーキシステム等)、産業用機器(エネルギー管理、計測制御、ステアリング技術、センサー、スケール、ブリッジタイプの精密アンプ等)、通信用電子機器(ディスプレイ関係や基地局等)、民生機器(ハイエンドのオーディオ機器やスタジオ機器等)の性能が安定化されます。

最小±25 ppm/Kの絶対温度係数、 0.25 %の絶対許容差を持つACAS 0606 ATの特長は、+155°Cの最大フィルム温度と75Vの動作電圧です。このデバイスの抵抗値範囲は47Ω~150kΩとなっており、2素子が同じ、または異なる抵抗値で提供されます。最大抵抗比率は20:1 です。ACAS 0606 AT

この抵抗アレイは単体の高精度抵抗器を2個使う場合に比べ低コストで、また1.5mm x 1.6mmの小型パッケージを生かした高密度設計が可能です。SMD自動装着システムに適したこの新デバイスはRoHSに適合しており、鉛フリー、錫/鉛リフロー、および気相の各はんだプロセスに対応しています。

ACAS 0606 ATはGADSLリストおよびCEFIC-EECA-EICTA有害物質法的規制リストにも適合しています。また2000/53/EC廃自動車指令(ELV)、2000/53/EC廃自動車指令Annex II(ELVII)、2002/95/EC有害物質の使用制限(RoHS)、および2002/96/EC廃電気電子機器指令(WEEE)にも完全に適合しています。

ACAS 0606 AT抵抗器アレイのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword