|
For more information: 新的Vishay精密薄膜电阻阵列扩大了ACAS AT系列的功率等级ACAS 0606 AT 集成了两个电阻,每个电阻的最大散热功率为125mW;具有低至0.1 %的容差匹配,潮湿敏感度小于0.5%(85°C,85% RH;1000小时)
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 5 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款ACAS 0606 AT,扩大了ACAS AT系列精密薄膜电阻阵列的可用功率等级。电阻阵列在一个基板上集成了两个电阻,具有+155°C的薄膜温度,每个电阻的最大功率散热等级为0.125W,通过了AEC-Q200认证。高功率等级、小于0.5%的潮湿敏感度(85°C,85% RH,1000小时)和1000V的ESD防护能力,使ACAS 0606 AT能够满足汽车应用对性能的要求,同时为工业、远程通信和消费类电子产品提供高度稳定的性能。 新款 Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT 电阻阵列的容差匹配低至0.1%(相当于±0.05 %),TCR低至10 ppm/K(相当于±5 ppm/K),因此非常适合用于精密的模拟电路、分压器、反馈电路和需要非常稳定固定电阻比的信号调理应用。 器件为各种应用提供了稳定的性能,包括汽车电子中的引擎控制单元、传动控制、信息娱乐系统、安全、电源、车身电子和制动系统,工业电子中的能量管理、测试控制、转向技术、传感器、计量表、桥式和精密放大器,通信电子中的显示技术和基站等设备,以及消费类电子中的高端音视频设备。 除了低至±25ppm/K的绝对TCR和±0.25%的绝对容差,ACAS 0606 AT 还具有+155°C的最高薄膜温度和75V的操作电压。器件的阻值为47Ω~150kΩ,两个电阻的阻值即可以相同也可以不同,最大阻值比为20:1。 与使用两个高精度分立电阻相比,电阻阵列的成本要低一些,而且1.5mm x 1.6mm的小尺寸可提高电路密度。新器件可采用汽车SMD组装系统的加工工艺,符合RoHS标准,兼容无铅和锡/铅(Sn/Pb)回流焊,以及气相焊接工艺。 ACAS 0606 AT也符合GADSL和CEFIC-EECA-EICTA对有害物质的法律规定,包括完全符合2000/53/EC End of Vehicle life (ELV)、2000/53/EC Annex II to End of Vehicle Life (ELV II) directives、2002/95/EC《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)和2002/96/EC《关于报废电子电气设备指令》(WEEE)。 ACAS 0606 AT电阻阵列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八至十周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|