Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue IGBT- und MOSFET-Treiber von Vishay mit einer maximalen Betriebsspannung von 32 V, einer maximalen Betriebstemperatur von + 110°C und einer maximalen Stromaufnahme von 2,5 mA vereinfachen das Temperaturmanagement und verringern Leistungsverluste


IGBT and MOSFET drivers

Products mentioned:

VO3120
VO3150A
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. Juni 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optokopplern um zwei neue IGBT- und MOSFET-Treiber erweitert. Die neuen TreiberVO3120(2,5 A) undVO3150A(0,5 A) zeichnen sich durch eine Kombination aus ungewöhnlich weitem Betriebsspannungs- und Betriebstemperaturbereich bei zugleich niedriger Leistungsaufnahme aus; sie ermöglichen dadurch ein besseres Temperaturmanagement und bieten dem Entwickler mehr Design-Flexibilität. Typische Anwendungen sind Motorsteuerungen, Induktionsheizplatten, Stromversorgungen und viele andere Hochspannungsanwendungen.

Die neuen TreiberVO3120undVO3150Aenthalten eine LED und ein optisch daran gekoppeltes IC mit einer für Betriebsspannungen von 15 V bis 32 V ausgelegten Leistungsausgangsstufe. Die TreiberVO3120undVO3150Akönnen Ausgangsströme bis zu 2,5 A bzw. 0,5 A liefern. Aufgrund ihrer weiten Ausgangsspannungs- und Ausgangsstrombereiche eignen sich die neuen Treiber ideal zur direkten Ansteuerung von IGBTs mit Betriebsspannungen bis zu 800 V und Strömen bis zu 50 A (VO3120) bzw. 20 A (VO3150A). Dank ihrer hohen maximalen Betriebsspannung von 32 V – ein Rekordwert – können die OptokopplerVO3120undVO3150Agrößere Module ansteuern, die normalerweise eine zweiseitige Stromversorgung benötigen; dadurch sind Entwickler bei der Auswahl der Leistungsbauteile flexibler.

Beide Treiber sind für Umgebungsbetriebstemperaturen bis zu +110°C ausgelegt; das vereinfacht das Temperaturmanagement – die Bauteile können in kürzerem Abstand zu IGBTs platziert werden, oder es können kleinere Kühlkörper verwendet werden. Durch ihre geringe Leistungsaufnahme von nur 2,5 mA produzieren die Optokoppler selbst nur wenig Wärme. Für Simulationszwecke sind thermische Modelle verfügbar.

Die OptokopplerVO3120undVO3150Asind in bleifreien, RoHS-konformen DIP-8- und SMD-8-Versionen erhältlich. Muster sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Juni 2009 mit einer Lieferzeit von vier bis sechs Wochen lieferbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword