|
For more information: Vishay präsentiert neue weiße 1-Watt-Little-Star®-LED im SMD-LeistungsgehäuseLichtstarke LED bietet niedrigen Wärmewiderstand von nur 10 K/W, hohe Leuchtstärke von 25.000 mcd (typ.) und hohen Lichtstrom von 76.500 mlm bis 99.400 mlm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Juni 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Little-Star®-Familie von oberflächenmontierbaren Leistungs-LEDs um ein neues, für Automobil-Anwendungen qualifiziertes naturweißes 1-Watt-Modell erweitert, das sich durch ungewöhnlich hohe Helligkeit bei kompakten Abmessungen auszeichnet. Die neue, auf InGaN-Technologien basierende LEDVLMW711T3U2USbietet einen niedrigen Wärmewiderstand von nur 10 K/W und eine hohe Lichtstärke; sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die neue Little-Star-LED von Vishay hat ein SMD-Leistungsgehäuse mit einer Grundfläche von nur 6,0 mm x 6,0 mm und einer ultra-geringen Höhe von nur 1,5 mm; sie zählt zu den robustesten und wirkungsgradstärksten LEDs am Markt. Die LEDVLMW711T3U2USkann mit Strömen bis zu 350 mA betrieben werden und liefert eine extrem hohe Lichtstärke von 25.000 mcd (typ.). Das Bauteil hat einen optischen Wirkungsgrad von 60 lm/W und liefert einen typischen Lichtstrom von 80 lm bis 85 lm. Die neue LED wurde optimiert für allgemeine Beleuchtungsanwendungen, Unterhaltungselektronik und sonstige Anwendungen, die einen hohen Lichtstrom erfordern; sie eignet sich in vielen Fällen als Ersatz für Glühlampen. Typische Anwendungsbereiche sind: Straßenbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Lampen für den Innen- und Außenbereich, allgemeine Beleuchtung; automobile Anwendungen wie Begrenzungsleuchten, Innenbeleuchtung, Nebelleuchten und Rückspiegelleuchten; Hausgeräte und tragbare elektronische Geräte. DieVLMW711T3U2USbietet einen Betrachtungswinkel von 120°. Bis zu 60° steht mehr als die Hälfte der Lichtstärke zur Verfügung. Das Bauteil ist mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die LED ist AEC-Q101-qualifiziert und erfüllt damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügt außerdem den Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Moisture-Sensitivity-Level-2a-Standards vorkonditioniert; das Little-Star-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Das Bauteil widersteht elektrostatischen Entladungen bis 2 kV (nach JESD22-A114-B). VLMW711T3U2US – die wichtigsten Spezifikationen
Die Little-Star-LEDVLMW711T3U2USist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. Little Star ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Semiconductor GmbH. |