|
For more information: Neue 8-Kanal- und Dual-4-Kanal-±15V-CMOS-Präzisions-Analogmultiplexer von Vishay Siliconix
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Juni 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue ±15V-Multiplexer für Signalschalteranwendungen, die höchste Genauigkeit und minimales Rauschen erfordern. Die typischen Anwendungsbereiche sind die Datenerfassung, Prozesssteuerung , Mess- und Prüfgeräte sowie medizinische Systeme. Der 8-Kanal-MultiplexerDG508Bund der Dual-4-Kanal-MultiplexerDG509Beignen sich ideal für den Einsatz als Präzisionsmultiplexer im analogen Eingangsteil von A/D-Wandler-Netzwerken, die eine schnellere und genauere Datenerfassung erfordern. Die 8-Kanal- bzw. Dual-4-Kanal-CMOS-AnalogmultiplexerDG508B/DG509Bbieten einen auf 44 V erweiterten Maximalspannungsbereich, sind "rail-to-rail"-fähig und können wahlweise durch eine unipolare oder bipolare Betriebsspannung versorgt werden. Die Chips werden in einem verbesserten SG-II-CMOS-Prozess gefertigt und bieten über einen weiten Analogsignalbereich ein typisches Kanal/Kanal-Übersprechen von weniger als 3 pA. Die quellenseitige Parasitärkapazität im ausgeschalteten Zustand beträgt nur 3 pF und die Ladungsinjektion weniger als 2 pC. Das Resultat gewährleistet ein hochgenaues Schalten mit minimalen Glitches. Die sehr geringe Stromaufnahme dieser Chips – typisch 10 μA bei 25°C, maximal 600 μA über den gesamten Temperaturbereich – ist um mehr als 60% niedriger als beim nächstbesten Wettbewerbsprodukt; dadurch eignen sich die MultiplexerDG508BundDG509Bbestens für tragbare, batteriebetriebene Geräte. Dank des verbesserten SG-II-CMOS-Prozesses erreichen die neuen Multiplexer eine –3dB-Bandbreite von über 200 MHz sowie ein Übersprechen und eine Sperrdämpfung von –40 dB bei 100 MHz; sie eignen sich dadurch für eine Vielzahl von Analogsignalanwendungen, unter anderem auch zum Schalten von Videosignalen. Der jeweils eingeschaltete Kanal leitet Strom in beide Richtungen gleichermaßen gut; im ausgeschalteten Zustand werden Spannungen bis zur Höhe der Betriebsspannung wirkungsvoll abgeblockt. Die Multiplexer bieten eine Enable-Funktion zum Zurücksetzen aller Schalter in den Aus-Zustand; dies vereinfacht das Kaskadieren mehrerer Multiplexer. Die interne Logik der Multiplexer ist TTL-kompatibel, sie schalten unterbrechend ("break-before-make"), hierdurch wird ein kurzzeitiges Übersprechen zwischen benachbarten Kanälen verhindert. Die MultiplexerDG508BundDG509Bsind in 16-poligen SOIC- oder TSSOP-Gehäusen erhältlich und für den erweiterten Temperaturbereich von –40°C bis +125°C ausgelegt. Sie besitzen bleifreie Anschlüsse und sind RoHS-Konform sowie halogenfrei nach IEC 61249-2-21. Muster der neuen Analogmultiplexer sind ab sofort erhältlich. Produktionsstückzahlen sind ab Juli 2009 lieferbar; bei größeren Bestellmengen beträgt die Lieferzeit 10 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|