|
For more information: ビシェイ社、±15 V、高精度 8チャネル/デュアル4チャネル CMOSアナログマルチプレクサを発表
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイ・シリコニクス・ブランドで、データ収集システム、工業プロセス制御システム、試験・測定システム、および医療用システムなどに使用される、±15Vの高精度、低ノイズ信号スイッチングに最適化された、2種の新しいマルチプレクサを発表しました。 今回発表されたのは8チャネル・アナログ・マルチプレクサ(DG508B)とデュアル4チャネル・アナログ・マルチプレクサ(DG509B)の2種で、高速で高精度なデータ収集性能が必要とされる、A/D変換ネットワークのアナログ・フロントエンドにおける高精度マルチプレキシングに最適です。 このCMOSアナログマルチプレクサは、最大電圧44Vで供給電圧限界まで(レイル・ツー・レイル)のアナログ信号に対応し、デュアル、またはシングル構成で動作可能です。 このデバイスはSG-II CMOSプロセスの拡張版で製造され、対応アナログ信号範囲は幅広く、チャネルオフ時のリーク電流は通常3 pA以下です。電源オフ時の寄生容量は3pFまで抑えられ電荷注入も2pC以下です。これらは結果として、高精度、低グリッチのスイッチング性能を実現します。 このデバイスの消費電力は非常に低く、標準25 Cで10 μAですが、それ以上の温度でも最大600 μAを保証しており、業界で次に良いとされるデバイスより60%も低消費電力を実現しています。この優れた機能により、電池式の携帯用アプリケーションに最適です。 SG-II CMOSプロセスの拡張版を使用することにより、200MHz以上で–3dBのバンド幅、100 MHz で-40 dBというクロストークとオフ・アイソレーションを実現しており、ビデオを含む幅広いアナログ信号アプリケーションに最適です。 DG508BとDG509Bは、チャネルがオンのとき等しく双方向に導通し、オフ状態では、電源までの電圧がブロックされます。マルチプレクサはスイッチをリセットする機能を要しており、リセットにより接続された複数のデバイスのスタックを回避する機能を備えています。また、TTL互換ロジックや、ブレーク・ビフォア・メーク(BBM)スイッチング動作も備え、隣接するチャネル間の瞬間的なクロストークを防ぎます。 各デバイスは16ピンSOICパッケージ、およびTSSOPパッケージの2種類で出荷され、温度範囲は– 40 °C ~+ 125 °Cです。端子は 鉛フリー (Pb)、IEC 61249-2-21準拠によりハロゲンフリーでRoHS に適合しています。 この新しいアナログマルチプレクサのサンプルは、現在既にご提供可能です。量産開始は2009年7月を予定しており、納期は10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|