Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 


Neuer oberflächenmontierbarer Hochleistungswiderstand von Vishay ist das erste 5-Watt-Power-Metal-Strip®-Modell im kompakten 4527-Format

Neuer Strommesswiderstand ermöglicht die Entwicklung kleinerer und/oder leistungsfähigerer Computer, Telekommunikationsprodukte und Automobilelektronik-Systeme


5-W Power Metal Strip resistors

Products mentioned:

WSR2
WSR3
WSR5
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 


This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Juni 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Power-Metal-Strip®-Widerstandsserie WSR um ein Modell der Größe 4527 mit einer Belastbarkeit von 5 Watt erweitert – ein vergleichbares Bauteil gab es bisher noch nicht am Markt.

Wie die ModelleWSR2(2-W) undWSR3(3-W), misst auch das neue Modell WSR5nur 11,56 mm (L) x 6,98 mm (B) x 2,41 mm (H). Es ist dadurch eine kompakte 5-Watt-Lösung für Anwendungen wie Automobilelektronik, Stromversorgungen für Basisstationen sowie DC/DC-Wandler und VRMs in Hochleistungsworkstations und Servern.

DerWSR5wird in einem patentrechtlich geschützten Produktionsprozess hergestellt, der extrem kleine Widerstandswerte von 1 mΩ bis 300 mΩ mit einer Standardtoleranz von ±1% ermöglicht. Im Wertebereich von 10 mΩ bis 300 mΩ ist der auch mit ±0,5% Toleranz erhältlich. DerWSR5zeichnet sich durch eine sehr geringe Induktivität von 0,5 nH bis 5 nH aus. Der Temperaturkoeffizient beträgt 110 ppm/°C für den Wertebereich von 7,5 mΩ bis 9,9 mΩ bzw. ±75 ppm/°C für den Wertebereich von 10 mΩ bis 300 mΩ.

Der WSR5basiert auf einem patentrechtlich geschützten Design mit einer temperaturfesten Kunststoffumhüllung und integriertem Kühlkörper für verbesserte Wärmeabfuhr. Der neue Widerstand behält dadurch auch in Hochstromanwendungen unterschiedlichster Art die überlegenen elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Strip-Technologie. Die geringe Thermospannung, der weite Betriebstemperaturbereich von –65°C bis +275°C und die hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Stoß/Vibration und Temperaturschock gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Das patentrechtlich geschützte Power-Metal-Strip-Design desWSR5ist u. a. gekennzeichnet durch eine voll-geschweißte Konstruktion, Lötanschlüsse und ein massives Widerstandselement aus einer Metalllegierung.

Durch seine hohe Belastbarkeit und seine kompakten Abmessungen ermöglicht es derWSR5Entwicklern, bedrahtete Widerstände durch eine SMT-Lösung zu ersetzen und kleinere, preiswertere und/oder leistungsfähigere Endprodukte zu entwickeln. Durch den Einsatz desWSR5anstelle von bedrahteten Strommesswiderständen wird die Bestückung vereinfacht und außerdem entfällt ein zusätzlicher Lötprozess nach dem Reflow-Löten; beides spart Produktionskosten. Auch das Formen und Kürzen der Anschlüsse entfällt; dadurch sinken die Kosten pro Bauteil.

Der neue WiderstandWSR5ist in 24-mm-Tape-and-Reel-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword