|
For more information: ビシェイ社、高電力、表面実装型抵抗器をリリース小型4527パッケージサイズで業界初の5W Power Metal Strip®デバイス新しい電流検出抵抗器により、コンピュータ、テレコミュニケーション、自動車用システムの小型化、高性能化を実現
2009年6月23日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界初の4527パッケージサイズで5Wの電力定格を提供するデバイス「WSR5」をリリースし、同社のPower Metal Strip® 抵抗器のWSRシリーズを拡張したことを発表しました。 新しいWSR5のサイズは、WSR2 (2W)とWSR3 (3W)と同様、0.455インチ x 0.275インチ(11.56 mm x 6.98 mm)、高さは0.095 インチ(2.41 mm)と小型で、自動車システムにおける電子制御、通信基地局における電源、さらにハイエンド・ワークステーションやサーバにおけるDC/DCコンバータ、VRM向けに最適な5Wソリューションです。 ビシェイ社独自のプロセス技術で生産されるWSR5の抵抗値の範囲は、1 m~300 mと極めて低く、標準の許容差は 1 %です。10 m ~300 mの抵抗範囲では、許容差は 0.5 %も対応可能です。WSR5のインダクタンス値は0.5nH~ 5nHと極めて低く、温度係数は7.5 m ~ 9.9 mで 110 ppm/°C、10 m ~ 300 mで 75 ppm/°Cです。 WSR5抵抗器の独自構造は、モールドによる高温カプセル化、熱管理を向上させる一体型のヒートシンクが特長です。その結果、WSR5は様々な大電流アプリケーションで動作する際、従来のPower Metal Stripが持つ優れた電気的特性(高信頼性を保証するための、低熱起電力(EMF)、– 65 °C ~ + 275 °Cの幅広い動作温度範囲、熱衝撃、湿気、機械的な衝撃/振動への耐性)を維持することができます。その他にも、WSR5は全溶接構造、半田付け可能で、金属合金の抵抗素子を備えています。 WSR5は小型で高電力なため、設計者はリード線付き抵抗器から表面実装型ソリューションに移行し、より小型で低コスト、高性能な最終製品を実現することができます。スルーホールの電流検出抵抗器をWSR5に置き換える場合、製造装着コストが削減されると同時に、全リフローはんだ付けが可能となります。デバイス当たりのコストも、リード線のフォーミングやトリミングなどの2次工程がなくなることで、更に削減されます。 WSR5は24mmテープ&リールで、サンプルおよび製品は既にご提供可能です。量産時の納期は6~8週間となります。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 Power Metal Strip はビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。 |