|
For more information: Vishay推出业界首款采用Power Metal Strip®技术、紧凑4527封装、5W功率的表面贴装电阻新款检流电阻使工程师能够设计出高小的高性能计算机、远程通信设备和汽车系统
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 6 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款在4527封装尺寸内提供5W额定功率的电阻,壮大了其Power Metal Strip电阻中的WSR系列。 象WSR2 (2-W) 和 WSR3 (3-W)器件, WSR5 的尺寸仅有0.455英寸 x 0.275英寸(11.56 mm x 6.98 mm),厚度仅有0.095英寸(2.41 mm),为汽车系统中的电子控制装置、通信基站中的电源、高端工作站和服务器中的DC-DC转换器和VRM提供了紧凑的5W方案。 专利的处理工艺使WSR5能够以标准的±1%容差,提供1mΩ~300mΩ范围内的极低电阻值。10mΩ~300mΩ阻值范围内的产品还提供±0.5%的容差。WSR5的电感量只有0.5nH~5nH,阻值为7.5mΩ~9.9mΩ器件的温度系数为±110ppm/°C,阻值为10mΩ~300mΩ器件的温度系数为±75ppm/°C。 WSR5电阻的专利结构包括一个模压的高温封装,集成的散热片可改善热管理。通过这些方法,新器件能够在各种高电流的应用中,保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。低热EMF、-65°C~+275°C的宽工作温度范围,以及抗噪声、振动、热冲击和机械冲击的能力使之能可靠地工作。WSR5采用Power Metal Strip专利设计,具有全焊接的结构、可焊接的端子和固体合金电阻体。 WSR5在紧凑封装内能够提供高功率,使得设计者能够抛开引脚电阻,改用表面贴装电阻,设计出更小、成本更低和性能更高的终端产品。如果用来替换通孔安装的检流电阻,WSR5能够降低制造成本,同时能够在生产的全程采用回流焊工艺。通过消除引脚成形和清理焊缝来减少二次加工,每个器件的成本还可以得到进一步降低。 WSR5采用24mm的卷带包装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. Power Metal Strip 是 Vishay Intertechnology, Inc 的注册商标。 |