Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine IHLP®-Familie flacher Hochstrominduktivitäten um neues Modell im 2020-Gehäuse

Neue Induktivität bietet kompakten Footprint von nur 5,18 mm x 5,49 mm, hohe maximale Arbeitsfrequenz von 5 MHz und niedrigen DCR bis hinab zu 3,0 mΩ (typ.)


IHLP low-profile, high current inductor

Products mentioned:

IHLP-2020CZ-01
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – Juni 26, 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue IHLP®-Hochstrominduktivität in einem flachen Gehäuse der Größe 2020. Die neue HochstrominduktivitätIHLP-2020CZ-01 hat eine Grundfläche von nur 5,18 mm x 5,49 mm und eine ultra-niedrige Höhe von nur 3,0 mm; sie deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 μH bis 15 μH ab und hat eine hohe Grenzfrequenz.

Die neuen IHLP-Induktivitäten erlauben Arbeitsfrequenzen bis zu 5 MHz und sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; Navigationssysteme; Multimedia-Geräte; Anwendungen für den Automobilbereich; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).

Das ModellIHLP-2020CZ-01 deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 μH bis 15 μH ab. Der Sättigungsstrom liegt, je nach Induktivität, zwischen 2,5 A und 27 A, der typische Gleichstromwiderstand zwischen 3,0 mΩ und 252,0 mΩ und der maximale Gleichstromwiderstand zwischen 3,16 mΩ und 265,0 mΩ.

Die neue Induktivität kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzt ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das akustische Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, ist für den Temperaturbereich von –55°C bis +125°C spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword