|
For more information: Vishay扩展低尺寸、高电流电感器IHLP家族,推出2020封装器件新电感器采用5.18mmx 5.49mm的占位,最高频率可达5MHz,典型DCR可低至3.0mΩ
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 6 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用2020外壳尺寸的薄厚度、高电流IHLP 电感器。紧凑的IHLP-2020CZ-01的占位面积为5.18mmx5.49mm,厚度仅有3mm,同时具有高最大频率和0.10μH至15μH的电感量。 新款IHLP电感器可在5MHz的频率下工作,为终端产品中稳压器模块(VRM)和DC-DC转换器应用提供了高效能、节能和节省空间的解决方案。这些终端产品包括下一代移动设备;笔记电脑、桌面PC、服务器、显示卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统;超薄大电流电源和负载点(POL)转换器;分布式电源系统;及现场可编程门阵列(FPGA)等。 IHLP-2020CZ-01具有0.10μH至15μH的电感量范围、2.5A至27A的饱和电流范围、3.0mΩ至252.0mΩ的典型DCR,以及3.16mΩ至265.0mΩ的最大DCR。 新电感器可处理高瞬态电流尖峰,而不会出现饱和现象。器件采用符合RoHS指令、100%无铅的屏蔽复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为-55°C至+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗震动的特性。 新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为10至12周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|