Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay hat seine microBuck™-Familie von integrierten Synchron-Abwärtsreglern um zwei neue Modelle mit weitem Eingangsspannungsbereich bis 28 V, 93% Wirkungsgrad und Schaltfrequenzen bis 1 MHz erweitert

Die DC/DC-Wandler SiC413 (4 A) und SiC417 (10 A) enthalten zwei n-Kanal-MOSFETS, eine Bootstrap-Diode und ein Controller-IC; der SiC417 enthält zusätzlich einen programmierbaren LDO


SiC413 SiC417 microbuck

Products mentioned:

SiC413
SiC417
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Juli 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine microBuck™-Familie von integrierten Synchron-Abwärtsreglern um zwei neue Modelle erweitert. DerSiC413(4 Ampere) und derSiC417(10 Ampere) sind DC/DC-Wandler-Lösungen, bestehend aus einem hochentwickelten Controller-IC mit Gate-Treibern, zwei PWM-optimierten n-Kanal-MOSFETs (High- und Low-Side) und einer Bootstrap-Diode konfiguriert als eigenständiger Abwärtswandler.

Die Produktfamilie microBuck kombiniert auf einzigartige Weise Vishays Know-How auf den Gebieten MOSFET-Design, IC- und Gehäuse-Technologien. Das Ergebnis ist eine kostengünstige, hochleistungsfähige integrierte Lösung mit erheblich reduziertem Platzbedarf auf der Leiterplatte. Somit hat der Hardware-Entwickler entsprechend mehr Platz für wichtige Systemfunktionen verfügbar.

Die beiden neuen Abwärtsregler bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,75 V bis 26 V (SiC413) bzw. 3 V bis 28 V (SiC417) und liefern Ausgangsspannungen bis hinab zu 0,6 V bzw. 0,5 V. Der integrierte Aufbau spart etliche Leiterbahnen ein und vermindert dadurch die vom Regler ausgehende Störstrahlung. Die integrierten High- und Low-Side-MOSFETs mit geringem Einschaltwiderstand ermöglichen bei reduzierten Leistungsverlusten einen höheren Wirkungsgrad.

DerSiC413arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 500 kHz und wurde optimiert für kompakte DC/DC-Point-of-Load-Wandler, 5-V-, 12-V- und 24-V-Systemstromversorgungen, Wandler für die Spannungsversorgung von Prozessoren und Speicherbausteine in Set-Top-Boxen, DVD-Player, LCD-Bildschirme sowie Telekommunikationssysteme, Netzwerkprodukte und Industrieausrüstung. DerSiC413ist in einem 5 mm x 6 mm großen SO-8-Gehäuse untergebracht und kann bis zu vier diskrete Bauteile ersetzen.

DerSiC417ist in einem 5 mm x 5 mm großen, 32-poligen MLPQ-Gehäuse verfügbar und eignet sich dadurch für sehr kompakte, portable Computersysteme. Der Controller arbeitet mit konstanter Einschaltdauer und reagiert somit sehr gut auf schnelle Lastwechsel. Bei gegebenem Lastprofil ist es somit möglich den Ausgangsfilter kleiner zu dimensionieren und dadurch Kosten einzusparen. Der Regler bietet einen speziellen Energiesparmodus, der den Wirkungsgrad bei geringer Last erhöht, und eignet sich dadurch ideal für Embedded-Anwendungen in Notebook-, Desktop- und Server-Computern, Druckern, DSL-Routern, Set-Top-Boxen, HDTVs sowie digitalen Consumer-, Netzwerk- und Telekommunikationsprodukten.

Die microBuck-Regler bieten eine hohe Leistungsdichte und ein verbessertes thermisches Verhalten bei Volllast. Die Bauteile kombinieren einen hohen Wirkungsgrad von 93% mit einer hohen Schaltfrequenz. DerSiC417unterstützt Schaltfrequenzen bis zu 1 MHz und kommt dadurch mit Keramikkondensatoren aus. Der integrierte, programmierbare LDO kann entweder als Spannungsversorgung für die interne Gate-Treiberschaltung verwendet werden oder auch für eine externe 5-V-Stromversorgung wobei andere Lasten versorgt werden können.

Beide Regler verfügen über eine in jedem Zyklus wirksame Strombegrenzung, einen Enable-Anschluss, eine interne Soft-Start-Funktion, eine interne Unter- und Über-spannungsschutzfunktion sowie einen bei +150°C ansprechenden Übertemperaturschutz. DerSiC417bietet außerdem einen "Power good"-Signalausgang, eine programmierbare Strombegrenzung und einen programmierbaren LDO mit einem maximalen Ausgangsstrom von 200 mA.

Die neuen microBuck-Regler sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

microBuck ist eine Marke der Firma Siliconix Incorporated.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword