Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2種のmicroBuck™統合同期バックレギュレータを発表 最大28Vの幅広い電圧範囲、93%の効率性、最大1MHzの高周波動作を実現

4-A SiC413および10-A SiC417 DC/DCコンバータは、2つのNチャネルMOSFET、ブートストラップ・ダイオード、コントローラICを搭載。SiC417はプログラマブルLDOも提供


SiC413 SiC417 microbuck

Products mentioned:

SiC413
SiC417
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年7月23日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、本日、統合同期バックレギュレータのmicroBuck™ファミリーに加わる、2種の新しいデバイス「4-A SiC413」と「10-A SiC417」を発表しました。

新しいデバイスは、DC/DCコンバータソリューションで、ゲートドライバを備えた高度コントローラIC、PWMに最適化された2つのNチャネルMOSFET(ハイサイドとローサイド)、およびスタンドアロン型バックレギュレータ構成のブートストラップ・ダイオードを特長としています。このMicroBuckファミリー製品は、ビシェイ社のディスクリートMOSFET設計、ICの専門知識、およびパッケージング機能を独自に組み合わせたもので、コスト効率の高い、高性能の統合ソリューションをお客様に提供します。この統合ソリューションによりボードスペースを大幅に削減できるため、設計者は空いたスペースを重要なシステム機能の搭載に利用できます。

本日リリースされたSiC413は4.75V~26V、SiC417は3V~28Vの幅広い入力電圧範囲を提供し、最小出力電圧はそれぞれ0.6V、0.5Vです。このレギュレータはPCBトレースを無くすことでEMIを最小限に抑えます。また、このデバイスのハイサイド・ローサイドMOSFETのオン抵抗は低く、電力損失の削減と性能の向上を実現します。

SiC413の動作周波数は500KHzで、小型のDC/DC POL電源、5V/12V/24Vの分散型システムの電力システム、セットトップボックス、DVDプレイヤー、液晶ディスプレイにおけるプロセッサおよびメモリ電圧レギュレータ、テレコム、ネットワーキング、工業装置向けに最適化されています。SiC413は5mm x 6mmのSO-8にパッケージ化され、ディスクリート設計で通常使用されるパッケージの最大4個分と置き換えることができます。

SiC417は5mm x 5mmのMLPQ 32ピンパッケージで、超小型の電池式携帯用コンピュータが必要とする小型のフォームファクタを提供します。コンスタント・オンタイムコントローラは優れた過度応答を提供し、目標の負荷レギュレーション値に対する出力フィルタのコストを削減することができます。このデバイスの超音波節電モードは軽負荷時において高効率を提供するため、ノートブックPC、デスクトップPC、サーバコンピュータ、プリンタ、DSL、セットトップボックス、HDTV、および民生、ネットワーキング、電気通信用デジタル機器における組み込みアプリケーションに最適です。

このMicroBuckレギュレータは全負荷の状態で、高い出力密度と熱性能を提供します。このデバイスは93%の高効率と高周波数動作を組み合わせています。SiC417は全てのセラミックソリューションに対応しており、最大スイッチング周波数は1MHzです。さらに、SiC417に組み込まれたプログラマブルLDOを利用して、ゲートドライブ回路に5Vを供給することができます。また、外付けの5Vでバイパスすることで効率性を最適化し、外付けのNチャネルMOSFETやその他の負荷を駆動することも可能です。

信頼性の高い動作と容易なシステム統合を実現するため、両デバイスはサイクルバイサイクル電流制限、イネーブルピン、ソフトスタート、アンダーボルテージ・ロックアウト、オーバーボルテージ保護、および+150 °Cでのサーマルシャットダウン機能を備えています。また、SiC417はパワーグッド信号、プログラマブル電流制限、および200mAのプログラマブルLDOも提供します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、初回注文時の納期は8週間です。

micorBuckは、シリコニクス社の登録商標です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword