|
For more information: Vishay发布输入电压达28V、效率高达93%、开关频率达1MHz的两款新型microBuck™集成同步降压稳压器4A电流的SiC413和10A电流的SiC417 DC/DC转换器具有两个N沟道MOSFET、自举二极管、控制器IC,SiC417还提供可编程LDO
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 7 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出推出两款新的microBuck™系列集成同步降压稳压器。输出电流分别达4A和10A的SiC413和SiC417是DC-DC转换器解决方案,具有具有自带栅极驱动器的先进控制器IC、两个对PWM优化的N沟道MOSFET(高压侧和低压侧),以及在独立降压稳压器配置中的自举二极管。 microBuck系列产品融合了Vishay在分立MOSFET设计、IC设计和封装设计上的经验与专长,为用户提供了具有成本效益、高性能的集成解决方案。所产生的集成解决方案大幅降低了对电路板空间的需求,这让设计者能够腾出更多的空间,用于重要的系统功能。 在今天发布的这两款器件中,SiC413具有4.75V~26V的宽输入电压范围,SiC417的输入电压范围是3V~28V,最小输出电压分别可低至0.6V和0.5V。稳压器可以替代分立式方案中的多个器件,消除了PCB走线,从而降低了EMI,同时器件的高压侧和低压侧MOSFET具有低导通电阻,可减少功率损耗,并提高性能。 SiC413的操作频率为500kHz,对紧凑的DC-DC负载点电源,5V、12V和24V分布式系统的电源系统,机顶盒、DVD播放器、LCD显示器中的处理器和存储器稳压器,以及通信、网络和工业设备等进行了优化。SiC413采用5mmx 6mm的SO-8封装,可以替代一般用于分立式设计当中的4个封装。 SiC417采用5mmx 5mm的32引脚MLPQ封装,为小巧紧凑、电池供电的便携式计算提供了所需的小外形尺寸。恒定导通时间控制器提供了卓越的瞬态响应,可以在一个给定的负载调节目标下降低输出滤波器的成本。器件的超声波节能模式改善了轻负载条件下的效率,是上网本、桌面和服务器计算机、打印机、DSL、机顶盒、HDTV,以及数字消费类产品、网络和远程通信设备中嵌入式应用的理想之选。 microBuck稳压器可以在满载条件下提供高功率密度和更好的热性能。两款器件具有93%的高效率和高开关频率,SiC417可以与各种陶瓷电容一起工作,开关频率高达1MHz。另外,SiC417的内部可编程LDO可以给栅极驱动电路提供5V电源,或者也可以用外部5V电源旁路掉LDO,以实现最佳的效率,驱动外部N沟道MOSFET或其他负载。 为了提高操作的可靠性,简化系统集成,这些器件都具有逐周期限流、使能引脚、内部软启动、欠电压锁定、过电压保护,以及在+150°C时进行热关断的功能。SiC417还提供了电源良好信号、可编程电流限制、具有200mA驱动能力的可编程LDO。 新款microBuck稳压器现可提供样品,并已实现量产,初期订货的供货周期为八周。 microBuck是Siliconix公司的商标。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|