Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Gleichrichter im 0,65 mm flachen-MicroSMP-Gehäuse: ESD-geschützt bis 25 kV, Sperrspannungen von 100 V bis 600 VSales contacts: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales

Vishay präsentiert neue Gleichrichter im 0,65 mm flachen-MicroSMP-Gehäuse: ESD-geschützt bis 25 kV, Sperrspannungen von 100 V bis 600 V


MSE1PB MSE1PD MSE1PG MSE1PJ rectifiers

Products mentioned:

MSE1PB
MSE1PD
MSE1PG
MSE1PJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Juli 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von flachen, oberflächenmontierbaren Gleichrichtern, die elektrostatischen Entladungen (ESD) bis 25 kV widerstehen.

Die neuen Gleichrichter der Serie MSE1Px besitzen, wie die Serie eSMP™, ein MicroSMP-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 2,5 mm x 1,3 mm und einer Höhe von nur 0,65 mm. Sie zeichnen sich nicht nur durch hohe ESD-Festigkeit aus, sondern auch durch eine hohe maximale Sperrschichttemperatur von 175°C, und erfüllen die Anforderungen der MSL-Feuchtigkeitsbeständigkeitsklasse 1.

Die neuen Bauteile sind für den Einsatz in Steuer- und Sensoreinheiten in der Automobil- und Industrieelektronik sowie für Beleuchtungssysteme vorgesehen. Die Familie umfasst Typen mit 100 V (MSE1PB), 200-V (MSE1PD), 400-V (MSE1PG), und 600-V (MSE1PJ) Sperrspannung. Alle Typen erlauben hohe mittlere Durchlassströme bis zu 1 A und haben eine Stoßstrombelastbarkeit von 20 A.

Die neuen Gleichrichter der Familie MSE1Px sparen durch ihre Miniaturbauweise und ihre hohe Strombelastbarkeit wertvollen Platz in Rail-to-Rail- und Verpolungsschutz-Anwendungen. Ihre hohe ESD-Festigkeit trägt zu einer höheren Zuverlässigkeit beim Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen bei. Das umweltfreundliche MicroSMP-Gehäuse ist blei- und halogenfrei und RoHS-konform.

Die neuen GleichrichterMSE1PB,MSE1PD,MSE1PG, undMSE1PJsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

eSMP ist eine Marke eines der Unternehmen des Vishay Intertechnology Konzerns

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword