|
For more information: Vishay präsentiert eine neue Serie von flachen, oberflächenmontierbaren 1A ultraschnellen (25ns) Gleichrichterdioden im MicroSMP-Gehäuse mit Sperrspannungen von 100 V bis 200 V
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. August 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von flachen, oberflächenmontierbaren 1A-Gleichrichterdioden für Hochfrequenzanwendungen. Die neuen ultraschnellen Dioden sind für Sperrspannungen von 100V bis 200V ausgelegt mit nur 25ns Reverse Recovery Time. Die SerieMUH1Pxumfasst Gleichrichterdioden mit Sperrspannungen von 100V (MUH1PB), 150-V (MUH1PC), und 200-V (MUH1PD). DerMUH1PDist der weltweit erste ultraschnelle 1A/200V-Gleichrichter in einem Superminiaturgehäuse. Die neuen Gleichrichterdioden kommen im dem neuem MicroSMP-Gehäuse der eSMP™ Seire mit einem Footprint von nur 2,3 mm x 1,2 mm und einer Höhe von nur 0,65 mm; sie eignen sich als platzsparende Sekundärgleichrichterdioden und Freilaufdioden in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, Akkuladegeräten und tragbaren Konsumerprodukten. Die Gleichrichterdioden der SerieMUH1Pxerlauben einen hohen mittleren Durchlassstrom von 1A und haben eine Stoßstrombelastbarkeit von 10A, eine niedrige Durchlassspannung und einen geringen Leckstrom von nur 1 μA. Die Bauteile besitzen eine planare Oxid-Sperrschicht und eignen sich ideal für automatische Bestückung. Die neuen Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175°C ausgelegt und erfüllen die Anforderungen der Feuchtigkeitsschutzklasse MSL 1. Die Bauteile sind mit den RoHS-Richtlinien 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform und halogenfrei nach IEC 61249-2-21. Die neuen GleichrichterMUH1PB,MUH1PC, undMUH1PDsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. eSMP ist eine Marke eines der Unternehmen des Vishay Intertechnology Konzerns |