Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、MicroSMPパッケージで100V~200Vの電圧範囲、25nsの 超高速逆回復時間を特長とする、新しい超小型表面実装 1A 整流器を発表


MUH1Px MUH1PB MUH1PC MUH1PD rectifiers

Products mentioned:

MUH1Px
MUH1PB
MUH1PC
MUH1PD
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年8月4日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高周波数アプリケーション向けに、100~200Vの電圧範囲、25nsの超高速逆回復時間を備えた、薄型の表面実装型1A整流器の新しいMUH1Pシリーズを発売しました。

本日リリースした整流器は、厚さ0.65mm、フットプリントが2.3mm x 1.2mmのeSMP™ シリーズMicroSMPパッケージで提供されます。MUH1Px は二次側整流器, AC/DCまたはDC/DCコンバータのフリーホイーリングダイオード、バッテリチャージャー、民生用携帯電子機器などのアプリケーションに最適です。また、超小型パッケージのため省スペース化が実現できます。

本日リリースした整流器は、厚さ0.65mm、フットプリントが2.3mm x 1.2mmのeSMP™ シリーズMicroSMPパッケージで提供されます。MUH1Px は二次側整流器,AC/DCまたはDC/DCコンバータのフリーホイーリングダイオード、バッテリチャージャー、民生用携帯電子機器などのアプリケーションに最適です。また、超小型パッケージのため省スペース化が実現できます。

MUH1Pシリーズ整流器は、1Aの平均順電流、10Aの順サージ電流、低順電圧ドロップ、1μAの低リーク電流を特長としています。このデバイスは、酸化プレーナーチップ接合に対応しており、自動装着に最適です。

この新しい整流器は、最大175 °Cのジャンクション温度耐性、レベル1の感湿レベル(MSL)が特長です。また、RoHS指令2002/95/ECおよびWEEE2002/96/ECに準拠しており、IEC61249-2-21ではハロゲンフリーとなります。

MUH1PBMUH1PCMUH1PDのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

eSMPはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword