Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay的新款PLT系列精密低TCR薄膜电阻具有±5ppm/℃的TCR,容差为±0.02 %,具有3种外形尺寸


PLT resistors

Products mentioned:

PLT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PLT系列精密低TCR薄膜电阻。在-55℃~+125℃的温度范围内,新器件的标准TCR为±5ppm/℃,容差低至±0.02%。

今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜,在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对对工业、远程通信、医疗成像、测试测量,以及军工和航天设备及仪器中的高精度应用进行了优化。

PLT系列电阻采用0603、0805和1206尺寸的外形,阻值范围250Ω~100kΩ,并提供非标准数值的产品。电阻的噪声小于-30dB,低压系数为0.1ppm/V,在+70℃下的额定功率为150mW~400mW。

PLT器件采用防腐的耐用薄膜,配合特殊的钝化法(SPM)增强工艺。新电阻提供无铅或含铅端子,符合RoHS指令2002/95/EC规范,并符合UL 94 V-0的耐火规范。

器件规格表

外形尺寸 额定功率 最大工作电压 阻值范围
0603 150 mW 75 V 250 Ω ~ 40 kΩ
0805 250 mW 100 V 250 Ω ~ 50 kΩ
1206 400 mW 200 V 250 Ω ~ 100 kΩ

PLT系列电阻现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为六周至八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword