Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay新的PNM系列精密无磁薄膜电阻具有12种外形尺寸,提供±25ppm/℃的TCR和±0.1%的容差


PNM thinfilm

Products mentioned:

PNM
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款PNM系列精密无磁薄膜电阻。在-55℃~+125℃的宽温范围内,这些器件具有低至±25ppm/℃的标准TCR,经过激光微调后的容差只有±0.1%。

今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜,在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对高精度的医疗成像和测量、遥感和高端音频设备进行了优化。

电阻采用高纯度的氧化铝衬底,精心选用无磁材料进行工程化处理,以消除杂散磁场对电路性能的影响,从而简化了屏蔽要求,并提高了这些应用的可靠质量。

PNM系列电阻采用0402~2512共12种外形尺寸,阻值范围介于10Ω~3MΩ,并提供非标准数值的产品。电阻具有小于-30dB的低噪声,低压系数为0.1ppm/V,额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V。

PNM器件可耐受+85℃、85%相对湿度和10%额定功率条件下的潮湿环境。电阻提供无铅或含铅端子,符合RoHS指令和UL 94 V-0的耐火规范。这些器件经过了MIL-PRF-55342规定的各项视觉检测。

器件规格表

外形尺寸 额定功率 最大工作电压 阻值范围
0402 50 mW 75 V 20 Ω ~ 35 kΩ
0502 100 mW 75 V 20 Ω ~ 65 kΩ
0505 150 mW 75 V 20 Ω ~ 130 kΩ
0603 150 mW 75 V 10 Ω ~ 80 kΩ
0805, 0705 200 mW 100 V 10 Ω ~ 301 kΩ
1005 250 mW 100 V 10 Ω ~ 301 kΩ
1010 500 mW 150 V 50 Ω ~ 600 kΩ
1206 400 mW 200 V 10 Ω ~ 1 MΩ
1505 400 mW 150 V 10 Ω ~ 1 MΩ
2208 750 mW 150 V 10 Ω ~ 1.75 MΩ
2010 800 mW 200 V 10 Ω ~ 2 MΩ
2512 1000 mW 200 V 10 Ω ~ 3 MΩ

PNM系列电阻现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword