|
For more information: Vishay Siliconix推出采用热增强PowerPAK® SC-75封装、具有8V~30V VDS的N沟道功率MOSFET,扩大了TrenchFET®家族的阵容新产品的站位面积为1.6mm x 1.6mm,包括业界首款30V器件和业界导通电阻最低的器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用热增强PowerPAK® SC-75封装、提供8V~30V VDS的功率MOSFET,扩大了N沟道TrenchFET®家族的阵容。今天发布的器件包括业界首款采用1.6mm x 1.6mm占位的30V器件,以及具有业内最低导通电阻的20V MOSFET。 已经发布的Siliconix SiB414DK是首款8V单N沟道功率MOSFET,也采用PowerPAK SC-75占位的封装,30V SiB408DK和20V SiB412DK的加入进一步壮大了该产品系列。SiB408DK在10V时的导通电阻只有40mΩ,SiB412DK在4.5V时的导通电阻低至34mΩ,比最接近的竞争器件低21%。 PowerPAK SC-75封装的尺寸为1.6mmx16.mmx0.8mm,比2mmx2mm的器件小72%,比广泛使用的TSOP-6器件小72%,同时具有近似的导通电阻。而对设计者来说,更小尺寸的PowerPAK SC-75能够在便携式电子产品中节省空间、降低功耗,从而在满足消费者对电池运行时间要求的前提下,提供更多的功能。 N沟道PowerPAK SC-75功率MOSFET的典型应用包括负载、功放和便携式电子产品中的电池开关。与常用的3mm x 3mm封装相比,该器件可节约在1/8砖或1/16砖电源模块中的所占空间。SiB408DK还可用做笔记本电脑和上网本中的负载开关。 这些器件符合IEC 61249-2-21的无卤素规范和RoHS指令2002/95/EC。MOSFET百分之百通过了Rg和UIS测试。 器件规格表
新款N沟道PowerPAK SC-75功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周至十二周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TrenchFET和PowerPAKSiliconix incorporated的注册商标。 |