|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten Dünnschicht-Präzisionswiderstandsnetzwerke und -Spannungsteiler in einem nur 4 mm x 4 mm großen DFN-Gehäuse mit 0,8 mm Anschlussraster und nur 1 mm Höhe
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. August 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten Dünnschicht-Präzisionswiderstandsnetzwerke und -Spannungsteiler in einem nur 4 mm x 4 mm großenDFN- (Dual Flat No-lead) Gehäuse mit 0,8 mm Anschlussraster und nur 1 mm Höhe. Das neue DFN-Gehäuseformat spart 53% Leiterplattenfläche im Vergleich zum herkömmlichen, 5 mm x 6 mm großen 8-poligen SOIC-Gehäuse. Die neuen Bauteile bieten Widerstandsverhältnistoleranzen bis hinab zu ±0,05% und eine Langzeitdrift von nur 500 ppm über 2.000 Stunden bei +70°C. DieDFN-Widerstandsnetzwerke und Spannungsteiler zeichnen sich durch einen hervorragenden TK-Gleichlauf von ±3 ppm bzw. ±5 ppm aus. Diese Spezifikationen prädestinieren diese Bauteile für den Einsatz in Unity-Gain-Operationsverstärkerschaltungen in industriellen, Telekommunikations-, militärischen sowie Mess- und Prüfgeräte-Anwendungen. DieDFN-Widerstandsnetzwerke haben einen Widerstandsbereich von 100 Ω bis 100 kΩ pro Element. Die Spannungsteiler haben einen Widerstandsbereich von 1 kΩ bis 100 kΩ und Widerstandsverhältnisse von 2:1 bis 100:1. Alle diese Bauteile haben eine Belastbarkeit von 50 mW pro Widerstand bei +70°C, ein sehr geringes Rauschen von < –30 dB, einen Spannungskoeffizienten von 0,1 ppm/V und einen Temperaturbereich von – 55°C bis +125°C. DieDFN-Bauteile sind halogenfrei und gehören der Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse 1 an (J-STD-020 Moisture Sensitivity Level 1). Die Widerstandsnetzwerke und Spannungsteiler sind mit bleifreien oder bleihaltigen Anschlüssen erhältlich, erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC und sind flammhemmend nach UL 94 V-0. Die Bauteile sind auch in kundenspezifischen Ausführungen lieferbar. Die neuenDFN-Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|