Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、60V TrenchFET MOSFETを発表SO-8サイズのパッケージで、業界で初めて6.1mΩのオン抵抗を実現


SiE876DF mosfets

Products mentioned:

SiE876DF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年8月31日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、両面冷却によるパッケージで、業界で最も低いオン抵抗を実現した60Vデバイス「SiE876DF」を発表しました。

この新しいSiE876DFは、SO-8サイズのPolarPAK®パッケージを使用しており、最大オン抵抗はゲート駆動10Vで6.1mΩと、次に良いとされるデバイスと比べ13%も向上しています。

このSiE876DF Nチャネルデバイスは、工業用電源、モーター制御回路、サーバーやルータ向けのAC/DC電源、ポイントオブロード(POL)電源変換を使用するシステムに最適です。また、一次側スイッチや、また高圧中間バスコンバータ(IBC)設計における二次側整流器としても利用されます。SiE876DFの低いオン抵抗は導通損失の低減を意味するため、それぞれのアプリケーションにおいて節電に役立ちます。TrenchFET®シリコンによる低導通損失に加え、PolarPakパッケージによる両面冷却により大電流アプリケーションの熱性能が向上するため、低ジャンクション温度での動作が可能となります。また、PolarPAKのリードフレームおよびカプセル封止設計は保護性と信頼性に優れており、チップが露光されないため製造が簡素化されています。このデバイスは他のPolarPAKデバイスと同じレイアウトでドレーン・ソース間の電圧が150V以下のため、PCB設計が簡素化されます。SiE876DFはまた、100%RgおよびUIS試験されています。

SiE876DF 60Vデバイスのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TrenchFETおよびPolarPAKはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword