Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布Hi-Rel COTS、低ESR和标准工业级的TANTAMOUNT®固钽贴片电容器,D和E外形尺寸的产品具有业内最高的63V额定电压

增强的 T83、TR3 和 293D 系列满足+28V电源中的降额要求


T83 TR3 293D capacitors

Products mentioned:

T83
TR3
293D
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 9 月 2 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足+28V电源中的降额要求,将TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和标准工业级293D系列固钽贴片电容器的额定电压提高至63V,这也是业界此类器件当中的最高电压。

由于缺少+28V应用的替代产品,迄今为止,设计者还只能无奈地依赖于50V的钽电容器,但这种电容器却无法满足50%额定电压的降额要求(如军工和最好的商用产品)。凭借D和E外形尺寸产品的63V额定电压,新的T83TR3293D使设计者可以在+28V电源设计中采用固态表面贴装的钽电容器,同时完全符合降额要求,从而解决了这个长期存而未决的问题。

今天发布的器件为63V应用、+28V电源和35V的DC-DC转换中的解耦提供了成本较低的选择,并为航空、传感器、工业控制和基站应用进行了优化。

Hi-Rel COTS T83系列有5种外形尺寸,提供了高可靠性筛选选项,包括符合MIL-PRF-55365标准的威布尔分级和涌流测试选项。该器件提供标准和低ESR的版本。

低ESR的TR3系列可承载高纹波电流,同时标准工业级的293D通过了光学特性认证。TR3293D电容器均提供6种外形尺寸。

作为Vishay的TANTAMOUNT钽电容器家族中的成员,所有这些器件在-55℃~+85℃温度范围内提供4V~63V的电压范围,在+125℃温度下要求电压降额。电容器可采用高容量的自动拾放设备进行贴装,提供符合RoHS指令的标准锡端子,也提供锡/铅端子。

器件规格表:

编号 T83 293D TR3
版本 Hi-Rel COTS 标准工业级等级 低ESR
容值 0.1 μF ~ 330 μF 0.10 μF ~ 1000 μF 0.47 μF ~ 1000 μF
容差 ± 10 %, ± 20 % ± 5 %, ± 10 % , ± 20 % ± 10 %, ± 20 %
电压等级 4 VDC ~ 63 VDC 4 VDC ~ 63 VDC 4 VDC ~ 63 VDC
操作温度 - 55 °C ~ + 125 °C - 55 °C ~ + 125 °C - 55 °C ~ + 125 °C
外壳编码 A、B、C、D 和 E A、B、C、D、E 和 V A、B、C、D、E 和 V

新款63V固钽贴片电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TANTAMOUNT是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword