Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen 600-V-PFC-Hochfrequenzgleichrichter mit einer Reverse Recovery Time von nur nur 11 ns und einer Durchlassspannung von nur 2,1 V

Für wirkungsgradstarke Designs optimiert, 175°C maximale Sperrschichtbetriebstemperatur, zweipoliges isoliertes TO-220-Gehäuse


8S2TH06I-M rectifiers

Products mentioned:

8S2TH06I-M
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. September 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 600-V-FRED-Pt®-Hyperfast-Tandemgleichrichter, der durch seine extrem kurze Reverse Recovery Time, seine niedrige Durchlassspannung und den niedrigen Wärmewiderstand des Gehäuses die Verluste in wirkungsgradstarken CCM- (Continuous Current Mode) Leistungsfaktorkorrekturanwendungen (PFC, Power Factor Correction) reduziert.

Der neue8S2TH06I-Mwurde optimiert für Stromversorgungen von Desktop-PCs, Servern und Telekom-Produkten, für unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme, Stromversorgungen von Plasma-Großbildschirmen und LCDs, industrielle Stromversorgungen und Solarstrom-Wechselrichter.

Vishay ist es gelungen, in ausgewogener Weise sowohl die Durchlass- als auch die Schalteigenschaften zu verbessern; dadurch ermöglicht der8S2TH06I-Min typischen Hochfrequenz-PFC-Anwendungen eine Reduktion der Gesamtleistungsverluste um 22%.

Durch seine hyperschnelle Reverse Recovery Time von nur 11 ns erlaubt der8S2TH06I-Mhöhere Arbeitsfrequenzen. Dies ermöglicht, zusammen mit der niedrigen Durchlassspannung von nur 2,1 V bei 8 A, einen höheren Systemwirkungsgrad. Das zweipolige TO-220-Gehäuse ermöglicht einen Durchlassstrom von 8 A DC bei einer Gehäusetemperatur von 120°C; die Isolationsspannung beträgt über 2 kV. Das keramikisolierte TO-220-Gehäuse lässt sich problemlos zusammen mit nichtisolierten Bauteilen bestücken und erhöht den Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (2,3 C/W) nur minimal.

Mit einer sehr geringen Reverse Recovery Charge von nur 7 nC bei 25°C bzw. 35 nC bei 125°C bietet der8S2TH06I-Meinen besonders gelungenen Kompromiss zwischen Qrrund Durchlassspannung. Er ermöglicht dadurch Designs mit hoher Schaltfrequenz und geringen Durchlassverlusten; das bedeutet, dass Kühlkörper und passive Bauteile kleiner dimensioniert werden können. Die maximal zulässige Sperrschichtbetriebstemperatur des8S2TH06I-Mvon 175°C ermöglicht robustere und kostengünstigere Designs. Dieser Wert bedeutet im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, die für maximal 150°C spezifiziert sind, eine Verbesserung um 15%.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Bauteilbezeichnung 8S2TH06I-M
IF(AV) 8 A
@ TC 120°C
VF@ 125°C (Typ.) 2,1 bei 8 A
Qrr@ 125°C bei Nenn-IF– 200 A/us bei 390 V 35 nC
Reverse Leakage @ 25°C <1 μA
Reverse Leakage Typ. @ 125°C 7 μA

Der Hyperfast-Tandemgleichrichter8S2TH06I-Mist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

FRED Pt ist eine eingetragene Marke eines der Unter¬nehmen des Vishay Intertechnology Konzerns

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword