Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine IHLP®-Familie flacher Hochstrominduktivitäten um ein neues Modell im 6767-Gehäuse

Die neue Induktivität bietet mit einer Grundfläche von nur 17,15 mm x 17,15 mm eine maximale Arbeitsfrequenz von 750 kHz und einen niedrigen DCR bis hinab zu 0,67 mΩ (max.)


IHLP-6767GZ-11 inductors

Products mentioned:

IHLP-6767GZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. September 2009 Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, flache Hochstrominduktivität der Serie IHLP® im 6767-Gehäuse mit einer Grundfläche von 17,15 mm x 17,15 mm und einer Höhe von 7,0 mm. Die neue HochstrominduktivitätIHLP-6767GZ-11bietet Strombelastbarkeiten bis zu 75,5 A und deckt den Induktivitätsbereich von 0,33 μH bis 100 μH ab und damit den höchstmöglichen Wert für oberflächenmontierbare Induktivitäten der Komposittechnologie.

Die neue InduktivitätIHLP-6767GZ-11erlaubt Arbeitsfrequenzen bis zu 750 kHz und ist eine hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösung für Spannungsreglermodule (VRM), Spannungswandler und Störfilteranwendungen in Endprodukten, wie z. B. tragbaren Geräten der nächsten Generation, Desktop-Computern, Servern, Grafikkarten, Anwendungen im Automobilbereich, flachen Hochleistungs-spannungsversorgungen, POL- (Point of Load) Wandlern, verteilten Stromversorgungssystemen und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).

Das ModellIHLP-6767GZ-11deckt den Induktivitätsbereich von 0,33 μH bis 100 μH ab. Der Sättigungsstrom liegt, je nach Induktivität, zwischen 4 A und 66 A, die durch Wärmeentwicklung begrenzte Strombelastbarkeit zwischen 5 A und 75,5 A, und der maximale Gleichstromwiderstand zwischen 0,67 mΩ und 110 mΩ.

Die neue Induktivität kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzt ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das hörbare Störgeräusche auf minimale Pegel reduziert, ist für den Temperaturbereich von –55°C bis +125°C spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronics, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword