|
For more information: 采用6767外壳尺寸的新器件壮大了Vishay IHLP®系列薄厚度、高电流电感器的阵容新电感器具有17.15mm×17.15mm 的占位面积、750kHz的最高频率和低至0.67mΩ的最大DCR
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 9 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用6767外壳尺寸、占位面积为17.15mm×17.15mm、厚度为7.0mm的新款IHLP®薄厚度、高电流电感器。IHLP-6767GZ-11可提供高达75.5A的电流,0.33μH~100μH的标准感值是复合表面贴装电感器中最高的。 凭借750kHz的最高频率,IHLP-6767GZ-11为各种终端产品中的电压调整模块(VRM)、DC-DC转换器、噪声滤波应用提供了高性能、节省空间和能耗的解决方案,这些产品包括下一代移动设备、桌面计算机、服务器、图形卡和汽车系统,薄厚度、高电流的电源和负载点(POL)转换器,分布式电源系统,以及现场可编程门阵列(FPGA)。 IHLP-6767GZ-11具有0.33μH~100μH的感值范围,饱和电流范围为4A~66A,热额定电流范围为5A~75.5A,最大DCR为0.67mΩ~110mΩ。 新电感器可处理高瞬态电流尖峰,而不会出现硬饱和。电感器采用符合RoHS指令、100%无铅的防护封装,复合结构将嗡嗡噪声降至超低的水平,可在-55℃~+125℃的宽工作温度范围内工作,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有高耐受力。 新电感现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周至十二周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. IHLP是Vishay Dale Electronics, Inc.的注册商标。 |