|
For more information: Vishay Siliconix每平方英寸十亿个元件的最新P沟道TrenchFET® Gen III功率MOSFET以PowerPAK® SC-75实现业界最低导通电阻突破TrenchFET Gen III系列的最新器件将封装规格从PowerPAK SO-8扩展到低至1.6mm×1.6mm占位面积的超小封装
宾夕法尼亚MALVERN — 2009年9月10日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出一款最低导通电阻的新型20V P沟道功率MOSFET,这是以往1.6mm×1.6mm占位面积的P沟道器件所不曾实现的。新型SiB457EDK采用了TrenchFET® Gen III P沟道技术,其自对准工艺技术在每平方英寸硅片上封装了十亿个晶体管元件。该前沿技术可实现超细、亚微米间距工艺,将业界P沟道MOSFET的最佳导通电阻削减了将近一半。 随着这种新器件的发布,采用四种表面贴装封装类型的TrenchFET Gen III P沟道功率MOSFET现已供货,其中包括耐热增强型PowerPAK® SO-8封装,它可在SO-8占位面积中实现低至1.9mΩ的业界最低的导通电阻。SiB457EDK采用PowerPAK SC-75封装,是该系列中是迄今最小的器件,在1.6mm×1.6mm占位面积中实现了业界最低的导通电阻。其RDS(on)值从4.5V的35mΩ到1.5V的130mΩ。与具有相同额定电压的最接近的竞争P沟道器件相比,这些新的SiB457EDK值在低至4.5V和2.5V时高了42%,而在低至1.8V时为46%。 TrenchFET Gen III P沟道MOSFET有助于节省各种应用的能源,如笔记本电脑和工业/通用系统中的适配器和负载开关,以及手机、智能手机、PDA和MP3播放器等便携式设备中的充电电路和负载开关。由每平方英寸十亿个元件实现的低导通电阻的里程碑技术代表着更低的传导损耗、节省功耗和延长两次充电之间的电池寿命。下表总结了目前发布的TrenchFET Gen III P沟道器件的主要规格。
Vishay Siliconix是业界第一家推出沟道功率MOSFET的供应商。公司的TrenchFET知识产权拥有众多专利,包括可追溯到80年代初的基础技术专利。利用每一代新型TrenchFET技术生产的产品均提升了功率MOSFET性能指标,适用于各种计算、通信、消费电子产品及其他许多应用。 SiB457EDK规定了四个栅极至源极电压条件下的导通电阻额定值,包括使设计以较小的输入电压实现较高的安全裕量的1.5V额定值。同时,其紧凑的PowerPAK SC-75封装可减少电源电路所需的空间,为其他产品功能或实现更小的最终产品开辟了空间。SiB457EDK还采用了2500V典型ESD保护,可减少现场故障,同时具有在VGS = 8V条件下仅为5μA的低漏电流。 P沟道TrenchFET Gen III功率MOSFET系列为无卤素产品,符合IEC 61249-2-21、RoHS指令2002/95/EC,以及100%的Rg测试要求。关于该系列的进一步资料可浏览 http://www.vishay.com/mosfets/geniii-p/。 新型SiB457EDK TrenchFET功率MOSFET已提供样品,并已实现量产,大宗订单的交货时间为10至12周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TrenchFET和PowerPAK是Siliconix Incorporated的注册商标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||