|
For more information: Vishay新型用户可配置平面变压器具有50kHz~400kHz的频率范围,可在开关电源应用中处理高达220W的功率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 9 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。 新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。输入完这些变量以后,软件就会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置,确定应连到哪个输出上以获得最好的性能。 PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系统,在这些应用中,用户用一个PLAC 100器件就能覆盖各种应用和功率值,这种用户可配置性将节省工程资源、加速产品上市,减少采购和库存成本。 PLAC 100的频率范围为50kHz~400kHz,可处理最高220W的功率,并提供表面贴装和通孔安装的型号,工作温度范围为-55℃~+125℃。 PLAC 100现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|