|
For more information: Vishay采用薄膜技术的新型高精度扁平片式电阻具有低至±0.05%的容限,TCR低至±5ppm/K,外壳尺寸分别为0603、0805和1206
宾夕法尼亚MALVERN — 2009年9月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新型TNPU e3系列高精度薄膜扁平片式电阻,外壳尺寸分别为0603、0805和1206。 Vishay的新型TNPU e3薄膜扁平片式电阻融合了TNPW e3产品成熟的可靠性与先进的精度水平。这种独特的组合使这些器件非常适合工业、汽车、航空航天、医学和电信设备中的放大器、精度分压器和控制单元等应用。 这些器件具有优良的抗湿性,即使是在恶劣的环境条件条件下,运行也非常稳定可靠。在-55℃至+125℃的温度范围内,这些电阻具有低至±0.05%的容限和低至±5ppm/K的TCR值。其标准电阻值的范围为100至511k。 器件规格表:
TNPU e3系列器件适用于在自动化SMD组装系统上进行处理,可以使用波峰、回流或汽相等进行自动焊接。这些电阻均符合RoHS标准,其纯锡电镀可提供符合无铅(Pb)和含铅焊接工艺。 TNPU e3电阻的样品及量产批量现已提供,大宗订单的典型交货时间为8周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||