Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界最薄の1.1mmを実現した、TO-277Aパッケージによる1500W表面実装型車載用TVSの新しいTPCシリーズを発表

6.8 V ~ 43 Vの降伏電圧、10.5 V ~ 61.9 Vのクランプ力を提供する高電力デバイス


TPC series tvs

Products mentioned:

TPC series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年10月5日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、6.8V~43Vの降伏電圧、厚さわずか1.1mmの、1500W表面実装型車載用サージ吸収素子(TVS)「TPCシリーズ」を発表しました。TPCシリーズは、eSMP™ TO-277Aパッケージを採用しており、従来のSMCパッケージと比べて、27%も小型なサイズを実現しています。

本日発表されたTVSデバイスは、高信頼性が求められる環境において高温安定性を維持するため、特許取得済みのPAR®構造を使用し– 65 °C ~ +185 °Cの温度範囲を実現しています。また、200 Aのピーク順方向サージ電流、10.5 V ~ 61.9 Vの優れたクランプ特性を発揮します。

このTVSデバイスはIEC61000-4-4とIEC61000-4-5に準拠し、誘導負荷スイッチングにより発生する過度電圧から車載機器を保護します。また、IEC61000-4-2に準拠し、静電放電(ESD)から保護します。

TPCシリーズは自動装着に最適で、低増分のサージ耐性と早い応答時間を提供します。J-STD-020Cによる湿度感度レベル MSL Level 1を満たし、RoHS Directive 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠しています。ハロゲンフリーでIEC61249-2-21に準拠しています。また、AEC-Q101規格も認定されています。

この新しいTPCシリーズのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

eSMPはVishay General Semiconductor Inc.の商標、PARは同社の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword