Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay新款TPC系列1500W表面贴装车用TVS采用TO-277A封装,具有1.1mm的业内最薄厚度

High-Power Devices Provide Breakdown Voltages From 6.8 V to 43 V, Clamping Capability From 10.5 V to 61.9 V


TPC series tvs

Products mentioned:

TPC series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 9 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列1500W表面贴装车用瞬态电压抑制二极管(TVS),器件的厚度仅有1.1mm,是业内最薄的,击穿电压为6.8V~43V。TPC系列采用eSMPTM TO-277A封装,占位面积比采用传统SMC封装的器件小27%。

为实现高可靠性情况下的高温稳定性,今天发布的TVS器件采用专利的PAR®结构,使温度范围达到了-65℃~+185℃。TPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,具有10.5V~61.9V的优异钳位能力。

TVS器件可保护敏感的车用设备,免受由感性负载切换引入的电压瞬态的影响,符合IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准的要求,静电放电(ESD)符合IEC61000-4-2标准。

TPC系列适合自动放置,具有低增量浪涌电阻和快速响应时间。器件满足MSL Level 1标准和J-STD-020C的各项要求,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC标准,并符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。器件还通过了AEC-Q101认证。

新款TPC系列器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

eSMP和PAR分别是 Vishay General Semiconductor Inc.的商标和注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword