Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Verbessertes Frontplattenpotentiometer P30L von Vishay Sfernice im kompakten Gehäuse der Schutzklasse IP67 bietet lange Lebensdauer von 2 Millionen Drehzyklen und niedrige Temperaturkoeffizienten bis hinab ± 150 ppm/°C


P30L potentiometer

Products mentioned:

P30L
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Oktober 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) ist es gelungen, die Drehzyklus-Lebensdauer seiner kompakten Frontplattenpotentiometer der SerieP30Lzu verdoppeln. Die Lebensdauer dieser Potentiometer ist jetzt mit 2 Millionen Drehzyklen bei Nennleistung spezifiziert. Darüber hinaus wurde die Nennbelastbarkeit von 2 W auf 3 W erhöht.

Die lange Lebensdauer desP30Lvereinfacht die Ersatzteilhaltung, erhöht die Zuverlässigkeit des Endprodukts und verringert die Wartungskosten. Im Vergleich zu üblichen Potentiometern, die eine typische Lebensdauer von 50.000 bis 100.000 Zyklen aufweisen, bedeutet eine Lebensdauer von 2 Millionen eine Verbesserung um den Faktor 20 oder mehr.

DasP30Lbietet eine hohe Belastbarkeit von 3-Wbei 70°C,, ein hohes Betätigungsdrehmoment von 0,03 Nm, ein Endanschlagdrehmoment von 0,7 Nm und ein Cermet-Widerstandselement für erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit in industriellen Anwendungen.

Das Potentiometer P30L hat ein vollständig dichtes Gehäuse (Schutzklasse IP67) mit Reinzinn-Anschlüssen. Es ist vorgesehen für industrielle Bedienkonsolen, Heavy-Duty-Steuerungen, Steuerungen in Automobilen und Off-Road-Fahrzeugen sowie Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen in Endprodukten wie LKWs und Zugmaschinen, Werkzeugmaschinen, Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen, Schweißgeräten sowie militärischer, landwirtschaftlicher und wasserfester Ausrüstung.

Mit einem Durchmesser von nur 19,7-mm ist dasP30Leine kompakte Alternative zu anderen 2-W / 3-W -Frontplattenpotentiometern. Sein Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente, und durch seine Spannungsfestigkeit von 2500 Veff ist es zuverlässiger und robuster. Es werden auch kundenspezifische Wellenausführungen angeboten.

Das Potentiometer ist mit vier Widerstandswerten zwischen 1 kΩ und 50 kΩ erhältlich. Die maximale Betriebsspannung beträgt zwischen 44,7-V und 300-V; die unabhängige Linearität beträgt ± 5 %. Der weite Betriebstemperaturbereich von - 40°C bis + 125°C gewährleistet hohe Zuverlässigkeit auch unter widrigen Umgebungsbedingungen.

Das verbesserteP30List ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword