Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

升级后的Vishay Sfernice P30L面板电位计具有两百万次循环的长寿命和低至±150ppm/°C的温度系数,采用紧凑的全密封IP67封装


P30L potentiometer

Products mentioned:

P30L
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其P30L紧凑型面板电位计的循环寿命增加了一倍,在额定功率下可使用2百万次。电位计的功率等级亦从2W提高至3W。

P30L的长寿命性能减少了对替换零件的需求,提高了可靠性并降低了维护成本。两百万次的循环寿命比标准电位计的寿命至少高20倍,而标准电位计的寿命一般为5万至10万次。

在70°C下,P30L的功率等级高达3W,工作转矩高达4.25 oz-inch,终点转矩为99 oz/inch,金属陶瓷芯提高了工业控制应用中的可靠性和稳固性。

电位计采用全密封的IP67封装,带有纯锡端子,适用于工业控制面板、重型汽车控制、汽车和越野车控制,在终端产品中恶劣环境下的应用,包括卡车、拖拉机、机械工具、HVAC系统、焊机,以及军用、农用和防水设备。

P30L的直径只有19.7mm,与其他2W/3W面板电位计相比,P30L为设计者提供了更节凑的替代方案。其金属陶瓷芯具有比碳芯更好的稳定性,同时其2500VRMS的绝缘强度保证了更高的可靠性和稳固性,还可根据用户图纸提供定制的轴。

在44.7V~300V的工作电压范围内,电位计提供了从1kΩ至50kΩ的4个阻值,均具有±5%的独立线性度。-40°C~+125°C的工作温度范围确保即便在极端恶劣的环境下,器件依然能可靠地工作。

改进型P30L现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword