|
For more information: 通过汽车认证的Vishay新款PIN光敏二极管和光敏三级管的厚度仅为0.85mm,可检测紫外光、可见光和红外光光电探测器的占位面积仅为1.25mm x 2.0mm,光谱带宽为350nm~1120nm或750nm~1050nm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q101认证的小型TEMD7x00X01 PIN光敏二极管和TEMT7x00X01光敏三极管,扩充了其光电产品组合。新器件采用0805尺寸的表面贴装封装,具有1.25mm x 2.0mm的超小占位和0.85mm的厚度,可探测紫外光、可见光和近红外光,或是只探测近红外辐射。 今天发布的器件能够释放电路板空间,或是安装在早已布满器件的电路板上。TEMD7x00X01和TEMT7x00X01光电探测器针对汽车上的环境光、隧道环境和雨量传感器,以及工业应用中的光幕、光栅和编码轮进行了优化。 光敏二极管具有100ns的快速响应时间,光谱灵敏度范围为350nm~1120nm或750nm~1050nm,光敏三级管的光电流高达450μA,光谱灵敏度范围为470nm~1090nm或750nm~1010nm,环氧树脂镜片可过滤可见光。TEMD7x00X01和TEMT7x00X01器件具有1nA的暗电流和±60°的半灵敏度角,并且与近期发布的940nm波长的发射器VSMB1940X01相匹配。 器件的温度范围为-40°C~+100°C。无铅的光电探测器符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范的无铅工艺,兼容无铅回流焊装配工艺。 器件规格表
新款光敏二极管和光敏三级管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|