Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert besonders kompakte Keramik- Chip - Antennen für mobile Geräte –die ersten Antennen dieser Art, die das gesamte UHF-Band von 470 MHz bis 860 MHz abdecken


VJ 3505 VJ 6040 capacitors

Products mentioned:

VJ 3505
VJ 6040
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Oktober 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten Hochleistungs – Keramik – Chip - Antennen für mobile Geräte, die das gesamte UHF-Band von 470 MHz bis 860 MHz abdecken.

Die neuen, auf bewährten Materialien und Produktionstechnologien basierenden Chip-Antennen von Vishay Vitramon sind nur 35 mm x 5 mm x 1,2 mm (VJ 3505) bzw. 10,5 mm x 15,5 mm x 1,2 mm (VJ 6040) groß und mit dem MBRAI-Standard konform.

Die Bauteile sind vorgesehen für mobile UHF-Fernsehempfänger (darunter DVB-T, DVB-H und ISDB-T) sowie für MediaFLO™-Geräte; sie ersetzen große externe Antennen bei tragbaren Consumer-Produkten wie Mobiltelefonen, Multimedia-Geräten und Notebook-Computern.

Die Chip-AntennenVJ 3505undVJ 6040haben eine unsymmetrische 50-Ω-Schnittstelle und sind für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +85°C ausgelegt. Die RoHS-konformen Bauteile haben eine Rundstrahlcharakteristik mit linearer Polarisation und lassen sich im Standard-Reflow-Prozess auf eine Leiterplatte aufbringen. Referenzdesigns und Evaluation - Boards sind auf Anfrage erhältlich.

Die neuen Keramikantennen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword