Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界で初めて470 MHz~860 Mhz のUHF全帯域をカバーする、新しいモバイル機器向け小型積層セラミックチップアンテナを発表


VJ 3505 VJ 6040 capacitors

Products mentioned:

VJ 3505
VJ 6040
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2009年10月27日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、470 MHz~860 MHzのUHF全帯域をカバーする、業界初の高性能、モバイル機器向けの積層セラミックチップアンテナ「VJ 3505」、「VJ 6040」を発表しました。

ビシェイ独自の素材と製造技術を採用したこの新しいVitramonブランドのチップアンテナは、MBRAI規格に適合しています。両デバイスとも小型で、VJ 3505は35 mm x 5 mm x 1.2 mm、VJ 6040は10.5 mm x 15.5 mm x 1.2 mmです。

これらのデバイスは、DVB-T、DVB-H、ISDB-T、MediaFLO™を含むモバイルUHF TV レシーバ向けに設計されているため、携帯電話、マルチメディア機器、ノートパソコン、といった民生用携帯電子機器における大型外付けアンテナが不要となります。

VJ 3505VJ 6040は、50-Ωの不平衡型インターフェース、および- 40 °C ~ + 85 °Cの動作温度範囲を特長としています。直線分極による全方向性アンテナで、RoHSに準拠しており、標準リフロー処理でPCボードに組み込まれるように設計されています。また、リファレンス設計と評価ボードもご要望に応じてご提供可能です。

このセラミックアンテナのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword