|
For more information: Vishay推出用于移动设备的新款小尺寸多层陶瓷贴片天线,是业界首款可覆盖470MHz~860MHz整个UHF波段的产品
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款用于移动设备的高性能多层陶瓷贴片天线,可覆盖470MHz~860MHz的整个UHF波段。 利用Vishay独特的材料和制造技术,新款Vishay Vitramon贴片天线符合MBRAI标准,同时保持了小尺寸外形,VJ 3505的尺寸为35mm x 5mm x 1.2mm,VJ 6040的尺寸为10.5mm x 15.5mm x 1.2 mm。 器件可用于移动UHF频段的电视接收机,包括DVB-T、DVB-H、ISDB-T和MediaFLO™设备,从而使手机、多媒体设备和笔记本电脑等便携式消费类电子产品不必再使用大尺寸的外置天线。 VJ 3505和VJ 6040具有一个50Ω的非平衡接口,工作温度范围为-40°C~+85°C。这款符合RoHS指令的器件是单相线性极化,能够用标准回流焊工艺组装到印制电路板上,可应用户的请求提供参考设计和评估板。 陶瓷天线现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|